(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PGJ-0804
ワンタッチ継手 PGJ【25~100個入り】 ワンタッチフィッティング(PACK)

ワンタッチ継手 PGJ PGJ-0804

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,030円
税込単価
8,833円

【特長】・一度の動作でチューブを押し込み、簡単に脱着できます。・ねじ部にはOリ...

詳細情報を確認する

型番

PGJ-0804 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

PGJ-0804 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適用チューブ外径1(φ)
φD1
φD2
φP
L
A
B
オリフィス φ
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PGJ-0804

4
8
4
10.5
39.7
24.8
14.8
3
4

1パック

100個入り

8,030( 8,833円 )

5日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一度の動作でチューブを押し込み、簡単に脱着できます。
・ねじ部にはOリング及びふっ素樹脂加工が施されています。
【用途】
・空気圧配管に使用するワンタッチ式管接続口です。
・使用者の環境に応じて多様に使用することができます。

Loading...

PGJ-0804で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチ継手 PGJの型番PGJ-0804のページです。
型番PGJ-0804に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワンタッチ継手 PGJ

ワンタッチ継手 PGJ

    コンパクトワンタッチ継手 PGJ-C

    コンパクトワンタッチ継手 PGJ-C

      ワンタッチ継手 PWJ

      ワンタッチ継手 PWJ

        ニュージョイント ステンレスタイプ ZSP-J□-□シリーズ レデューサ

        ニュージョイント ステンレスタイプ ZSP-J□-□シリーズ レデューサ

          ワンタッチ継手 PLJ

          ワンタッチ継手 PLJ

            ワンタッチ継手 レデューサ

            ワンタッチ継手 レデューサ

              ワンタッチ継手 PSJ

              ワンタッチ継手 PSJ

                耐スパッタ用 チューブフィッティングブラス ユニオンワイ

                耐スパッタ用 チューブフィッティングブラス ユニオンワイ

                  ワンタッチ継手 チューブ接続 SPP

                  ワンタッチ継手 チューブ接続 SPP

                    ワンタッチ継手 ブラインドプラグ SPG

                    ワンタッチ継手 ブラインドプラグ SPG

                      クイック継手ミニタイプ TSMシリーズ めすストレート

                      クイック継手ミニタイプ TSMシリーズ めすストレート

                        耐スパッタ用  チューブフィッティングブラス ユニオンワイ カバー無し

                        耐スパッタ用 チューブフィッティングブラス ユニオンワイ カバー無し

                          コンパクトワンタッチ継手 PCF-C

                          コンパクトワンタッチ継手 PCF-C

                            メーカー CDC CDC CDC CKD CDC ミスミ CDC 日本ピスコ CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) コガネイ 日本ピスコ CDC
                            通常価格 4,399円 18,727円 5,748円 833円 4,556円 200円 5,551円 1,101円 259円 270円 2,897円 892円 14,433円
                            通常出荷日 5日目~   5日目~   5日目~   4日目~   5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目~   5日目~  
                            本体材質 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) ポリブチレンテレフタレート 標準(PBT) PBT(ポリブチレンテレフタレート) 標準(PBT) 黄銅 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 黄銅 黄銅
                            シール材材質 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) H-NBR 標準(NBR) 二トリルゴム 標準(NBR) - その他 その他 標準(NBR) - 標準(NBR)
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 水 / 空気 エア用 エア用 空気 水 / 空気 空気
                            継手種類 ソケット・レデューサ ソケット・レデューサ ソケット・レデューサ ソケット・レデューサ ソケット・レデューサ ソケット・レデューサ ソケット・レデューサ ユニオン 同径 その他形状 その他形状 ねじ取付 方向 ユニオン 同径 ねじ取付 方向
                            ソケット・レデューサ レデューサー レデューサー ブランチユニオンワイ レデューサ ソケットエルボ レデューサー ソケットティー - - - - - -

                            ワンタッチ継手 PGJのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PGJ-0406
                            PGJ-0604
                            PGJ-0806
                            PGJ-1006
                            PGJ-1008
                            PGJ-1206
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用チューブ外径1
                            (φ)
                            φD1 φD2 φP L A B オリフィス φ 重量
                            (g)

                            7,876円

                            ( 8,664円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            64612.5402116.42.5-

                            7,796円

                            ( 8,576円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            46410.537.721.814.833.0

                            8,187円

                            ( 9,006円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            68612.54023.816.44.85

                            4,399円

                            ( 4,839円 )

                            50個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            610612.54428.816.446

                            4,477円

                            ( 4,925円 )

                            50個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            810814.846.427.618.36.87

                            4,556円

                            ( 5,012円 )

                            50個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            612612.55030.516.456

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました