(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PLJ-0400
ワンタッチ継手 PLJ【20~100個入り】 ワンタッチフィッティング(PACK)

ワンタッチ継手 PLJ PLJ-0400

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
11,310円
税込単価
12,441円

【特長】・一度の動作でチューブを押し込み、簡単に脱着できます。・ねじ部にはOリ...

詳細情報を確認する

型番

PLJ-0400 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

PLJ-0400 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適用チューブ外径1(φ)
φD1
φD2
φP
L
E
A
B
オリフィス φ
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PLJ-0400

4
4
4
10.5
28.4
18.5
22.0
14.8
2.0
4

1パック

100個入り

11,310( 12,441円 )

5日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一度の動作でチューブを押し込み、簡単に脱着できます。
・ねじ部にはOリング及びふっ素樹脂加工が施されています。
【用途】
・空気圧配管に使用するワンタッチ式管接続口です。
・使用者の環境に応じて多様に使用することができます。

Loading...

PLJ-0400で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチ継手 PLJの型番PLJ-0400のページです。
型番PLJ-0400に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワンタッチ継手 PLJ

ワンタッチ継手 PLJ

    クリーン仕様クイック継手スタンダード ULAシリーズ ソケットエルボ

    クリーン仕様クイック継手スタンダード ULAシリーズ ソケットエルボ

      ワンタッチ継手 レデューサエルボ SQLJ

      ワンタッチ継手 レデューサエルボ SQLJ

        クイック継手ミニタイプ ULAシリーズ ソケットエルボ

        クイック継手ミニタイプ ULAシリーズ ソケットエルボ

          ニュージョイント ステンレスタイプ ZSP-J□-□シリーズ レデューサ

          ニュージョイント ステンレスタイプ ZSP-J□-□シリーズ レデューサ

            クイック継手スタンダード ULAシリーズ ソケットエルボ

            クイック継手スタンダード ULAシリーズ ソケットエルボ

              ワンタッチ継手 レデューサ

              ワンタッチ継手 レデューサ

                一般配管用 チューブフィッティングミニタイプ 違径ソケットエルボ

                一般配管用 チューブフィッティングミニタイプ 違径ソケットエルボ

                  ワンタッチ継手 PSJ

                  ワンタッチ継手 PSJ

                    ワンタッチ継手 レデューサ SQHJ

                    ワンタッチ継手 レデューサ SQHJ

                      ワンタッチ継手 PWJ

                      ワンタッチ継手 PWJ

                        クイック継手ミニタイプ ULADシリーズ 違径ソケットエルボ

                        クイック継手ミニタイプ ULADシリーズ 違径ソケットエルボ

                          耐スパッタ用 チューブフィッティングブラス ユニオンワイ

                          耐スパッタ用 チューブフィッティングブラス ユニオンワイ

                            メーカー CDC コガネイ CHELIC(チェリック) コガネイ CKD コガネイ ミスミ 日本ピスコ CDC CHELIC(チェリック) CDC コガネイ 日本ピスコ
                            通常価格 4,556円 2,958円 718円 221円 833円 354円 200円 176円 5,551円 791円 5,748円 3,200円 1,101円
                            通常出荷日 5日目~   3日目   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            本体材質 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) ポリブチレンテレフタレート 標準(PBT) PBT(ポリブチレンテレフタレート) - 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 黄銅
                            シール材材質 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) H-NBR 標準(NBR) 二トリルゴム - 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) -
                            使用流体 空気 空気 エア用 空気 空気 空気 空気 空気 空気 エア用 空気 空気 水 / 空気
                            継手種類 ソケット・レデューサ ソケット・レデューサ ソケット・レデューサ ソケット・レデューサ ソケット・レデューサ ソケット・レデューサ ソケット・レデューサ ソケット・レデューサ ソケット・レデューサ ソケット・レデューサ ソケット・レデューサ ソケット・レデューサ ユニオン 同径
                            ソケット・レデューサ ソケットエルボ ソケットエルボ - ソケットエルボ レデューサ ソケットエルボ レデューサー 違径ソケットエルボ ソケットティー レデューサー ブランチユニオンワイ 違径ソケットエルボ -

                            ワンタッチ継手 PLJのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PLJ-0600
                            PLJ-0604
                            PLJ-0800
                            PLJ-0806
                            PLJ-1008
                            PLJ-1200
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用チューブ外径1
                            (φ)
                            φD1 φD2 φP L E A B オリフィス φ 重量
                            (g)

                            11,623円

                            ( 12,785円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            66612.531.420.324.016.449

                            14,745円

                            ( 16,220円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            46410.538.518.525.014.82.56

                            6,470円

                            ( 7,117円 )

                            50個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            88814.834.122.626.018.368

                            8,187円

                            ( 9,006円 )

                            50個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            68612.541.520.326.016.448

                            9,826円

                            ( 10,809円 )

                            50個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            810814.845.022.928.018.35.69

                            4,556円

                            ( 5,012円 )

                            25個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            12121220.541.528.130.022.9917

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました