(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NSS-0402-O
スピードコントローラNSS(OUT)シリーズ【12~50個入り】 スピードコントローラ(PACK)

スピードコントローラNSS(OUT)シリーズ NSS-0402-O

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
18,930円
税込単価
20,823円

【特長】・微細な流量調節により流量制御が簡単です。・小型化された製品は、装置へ...

詳細情報を確認する

型番

NSS-0402-O 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

NSS-0402-O の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
φD
φP
T
E1(mm)
E2(mm)
A(mm)
C(mm)
B(mm)
H(Hex)
L1(mm)
L2(MIN)(mm)
L2(MAX)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NSS-0402-O

4
10.5
R1/4
17.8
9.2
11
20.3
14.8
15
18.4
40.3
46.6

1パック

50個入り

18,930( 20,823円 )

5日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・微細な流量調節により流量制御が簡単です。
・小型化された製品は、装置への取り付け時に占める面積が小さいです。
【用途】
・空気圧用駆動機器の速度制御に使用する弁です。
・主にエア駆動機器に装着して使用されます。

Loading...

NSS-0402-Oで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スピードコントローラNSS(OUT)シリーズの型番NSS-0402-Oのページです。
型番NSS-0402-Oに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スピードコントローラNSS(OUT)シリーズ

スピードコントローラNSS(OUT)シリーズ

    スピードコントローラNSC(DC)シリーズ

    スピードコントローラNSC(DC)シリーズ

      スピードコントローラNSCシリーズ

      スピードコントローラNSCシリーズ

        スピードコントローラNSC(D)シリーズ

        スピードコントローラNSC(D)シリーズ

          スピードコントローラNSFFシリーズ

          スピードコントローラNSFFシリーズ

            スピードコントローラESCシリーズ

            スピードコントローラESCシリーズ

              スピードコントローラ BN-2800

              スピードコントローラ BN-2800

                スピードコントローラNSCPシリーズ

                スピードコントローラNSCPシリーズ

                  超小形インアウトスピードコントローラ SCDシリーズ

                  超小形インアウトスピードコントローラ SCDシリーズ

                    低速制御用デュアルスピードコントローラ ASD-FMシリーズ

                    低速制御用デュアルスピードコントローラ ASD-FMシリーズ

                      スピードコントローラ スタンダードタイプ

                      スピードコントローラ スタンダードタイプ

                        スピードコントローラ KSCシリーズ

                        スピードコントローラ KSCシリーズ

                          IB-Flow 用アディショナルパーツ

                          IB-Flow 用アディショナルパーツ

                            メーカー CDC CDC CDC CDC CDC CDC 日本精器 CDC CKD SMC ミスミ コガネイ コガネイ
                            通常価格 8,047円 9,154円 2,162円 9,154円 4,408円 5,245円 2,697円 10,583円 3,097円 1,779円 640円 1,997円 671円
                            通常出荷日 5日目~   5日目~   4日目~   5日目~   5日目~   5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ
                            本体形状 エルボ エルボ エルボ エルボ ストレート エルボ ストレート エルボ - ユニバーサル - ストレート -
                            接続部の種類 おねじ+ワンタッチ継手 おねじ+ワンタッチ継手 - おねじ+ワンタッチ継手 おねじ+めねじ おねじ+ワンタッチ継手 両側めねじ おねじ+ワンタッチ継手 - おねじ+ワンタッチ継手 おねじ+ワンタッチ継手 両側めねじ -
                            本体材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 黄銅 樹脂 - 樹脂 - PBT - - -
                            ねじ部材質 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 - 黄銅 - 黄銅+無電解ニッケルめっき - - -

                            スピードコントローラNSS(OUT)シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NSS-0401-O
                            NSS-04M5-O
                            NSS-0601-O
                            NSS-0602-O
                            NSS-0603-O
                            NSS-06M5-O
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            φD φP T E1
                            (mm)
                            E2
                            (mm)
                            A
                            (mm)
                            C
                            (mm)
                            B
                            (mm)
                            H(Hex) L1
                            (mm)
                            L2(MIN)
                            (mm)
                            L2(MAX)
                            (mm)

                            17,556円

                            ( 19,312円 )

                            50個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            410.5R1/814.378.220.314.81115.135.540.7

                            15,837円

                            ( 17,421円 )

                            50個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            410.5M5x0.8p12.35.23.620.314.889.627.129.1

                            8,999円

                            ( 9,899円 )

                            25個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            612.5R1/815.078.224.016.41115.135.540.7

                            9,655円

                            ( 10,621円 )

                            25個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            612.5R1/420.39.21125.916.41518.440.346.6

                            12,403円

                            ( 13,643円 )

                            25個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            612.5R3/823.311.512.225.916.41921.946.954.9

                            16,775円

                            ( 18,453円 )

                            50個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            612.5M5x0.8p13.35.23.622.416.489.627.129.1

                            スピードコントローラ・スロットルバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました