(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PAF-0802
ワンタッチ継手 PAF【12~50個入り】 ワンタッチフィッティング(PACK)

ワンタッチ継手 PAF PAF-0802

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
9,415円
税込単価
10,357円

【特長】・一度の動作でチューブを押し込み、簡単に脱着できます。・ねじ部にはOリ...

詳細情報を確認する

型番

PAF-0802 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

PAF-0802 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適用チューブ外径1(φ)
φD
φP
B
オリフィス φ
H(mm)
J(mm)
L1(mm)
L2(mm)
T1(mm)
T2(mm)
E1(mm)
E2(mm)
A1(mm)
A2(mm)
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PAF-0802

8
8
14.8
18.3
6.5
17
14.8
18.3
35.5
R1/4
Rc 1/4
27.9
9.0
10.0
11.0
38

1パック

25個入り

9,415( 10,357円 )

5日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一度の動作でチューブを押し込み、簡単に脱着できます。
・ねじ部にはOリング及びふっ素樹脂加工が施されています。
【用途】
・空気圧配管に使用するワンタッチ式管接続口です。
・使用者の環境に応じて多様に使用することができます。

Loading...

PAF-0802で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチ継手 PAFの型番PAF-0802のページです。
型番PAF-0802に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワンタッチ継手 PAF

ワンタッチ継手 PAF

    ワンタッチ継手 2口ターンエルボ

    ワンタッチ継手 2口ターンエルボ

      一般配管用 チューブフィッティング エルボ

      一般配管用 チューブフィッティング エルボ

        ワンタッチ継手 メイルエルボ EGPLシリーズ

        ワンタッチ継手 メイルエルボ EGPLシリーズ

          ロータリージョイント エルボ

          ロータリージョイント エルボ

            タッチコネクターFUJI メイルエルボ

            タッチコネクターFUJI メイルエルボ

              ワンタッチ管継手 ステンレス KGシリーズ ブランチエルボユニオン KGLU

              ワンタッチ管継手 ステンレス KGシリーズ ブランチエルボユニオン KGLU

                プッシュワン(R)Eシリーズ ダブルユニバーサルエルボ

                プッシュワン(R)Eシリーズ ダブルユニバーサルエルボ

                  ワンタッチ継手 PHF

                  ワンタッチ継手 PHF

                    タッチコネクターFUJI シングルバンジョー(金属)

                    タッチコネクターFUJI シングルバンジョー(金属)

                      ワンタッチ継手 ユニオンティ ねじ取付 分岐

                      ワンタッチ継手 ユニオンティ ねじ取付 分岐

                        クリーン配管用ワンタッチ継手 エルボ ねじ部材質SUS304

                        クリーン配管用ワンタッチ継手 エルボ ねじ部材質SUS304

                          タッチコネクター Hタイプ ニップルコネクター

                          タッチコネクター Hタイプ ニップルコネクター

                            メーカー CDC ミスミ 日本ピスコ EASUN(イーサン) ミスミ 千代田通商 SMC ニッタ CDC 千代田通商 ミスミ ミスミ 千代田通商
                            通常価格 7,097円 340円 197円 67円 1,240円 343円 2,039円 1,058円 6,846円 406円 270円 780円 318円
                            通常出荷日 5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            本体材質 標準(PBT) PBT(ポリブチレンテレフタレート) PBT 黄銅 PBT(ポリブチレンテレフタレート) 亜鉛合金 PBT+SUS303 難燃性PBT樹脂 標準(PBT) 亜鉛合金 PBT(ポリブチレンテレフタレート) ポリプロピレン 黄銅
                            ねじ部材質 標準(黄銅) C3604(黄銅) 黄銅 標準(黄銅) 黄銅、クロムメッキ C3604(黄銅) SUS303 黄銅 標準(黄銅) C3604(黄銅) C3604(黄銅) SUS304 C3604(黄銅)
                            シール材材質 標準(NBR) 二トリルゴム - 標準(NBR) 二トリルゴム NBR(ニトリルゴム) - 特殊NBR 標準(NBR) NBR(ニトリルゴム) 二トリルゴム エチレンプロピレンゴム(EPDM) NBR(ニトリルゴム)
                            使用流体 空気 空気 水 / 空気 空気 空気 圧縮空気(真空含む) 水 / 空気 水 / 空気 空気 圧縮空気(真空含む) 空気 水 / 空気 / 薬品・溶剤 工業用水 / 圧縮空気(真空含む)
                            継手種類 ねじ取付 分岐 ねじ取付 分岐 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 揺動部・回転部用 ねじ取付 ねじ取付 分岐 ねじ取付 分岐 ねじ取付 分岐 - ねじ取付 分岐 ねじ取付 方向 ねじ取付

                            ワンタッチ継手 PAFのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PAF-04M5
                            PAF-0601
                            PAF-1002
                            PAF-1003
                            PAF-1203
                            PAF-1204
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用チューブ外径1
                            (φ)
                            φD φP B オリフィス φ H
                            (mm)
                            J
                            (mm)
                            L1
                            (mm)
                            L2
                            (mm)
                            T1
                            (mm)
                            T2
                            (mm)
                            E1
                            (mm)
                            E2
                            (mm)
                            A1
                            (mm)
                            A2
                            (mm)
                            重量
                            (g)

                            17,049円

                            ( 18,754円 )

                            50個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            4410.314.82.0810.310.320.0M5×0.8pM5×0.8p19.45.03.66.08

                            7,562円

                            ( 8,318円 )

                            25個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            6612.516.43.51412.514.930.7R1/8Rc 1/823.17.08.09.022

                            9,983円

                            ( 10,981円 )

                            25個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            101017.520.25.11717.519.735.5R1/4Rc 1/430.99.010.011.039

                            10,076円

                            ( 11,084円 )

                            20個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            101017.520.27.22117.520.641.2R3/8Rc 3/830.911.311.013.061.0

                            7,097円

                            ( 7,807円 )

                            12個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            121220.522.46.82120.522.141.2R3/8Rc 3/835.811.311.013.070.0

                            7,500円

                            ( 8,250円 )

                            12個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            121220.522.46.82420.525.249.5R1/2Rc 1/236.314.014.015.092.0

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました