(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PH-0402
ワンタッチ継手 PH【20~100個入り】 ワンタッチフィッティング(PACK)

ワンタッチ継手 PH PH-0402

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
9,301円
税込単価
10,231円

【特長】・一度の動作でチューブを押し込み、簡単に脱着できます。・ねじ部にはOリ...

詳細情報を確認する

型番

PH-0402 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

PH-0402 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適用チューブ外径1(φ)
φD
φP
T
A
B
オリフィス φ
H(mm)
L1(mm)
L2(mm)
E1(mm)
E2(mm)
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PH-0402

4
4
10.5
R 1/4
10
15.3
3
15
17.4
28.8
25.3
9.0
27

1パック

50個入り

9,301( 10,231円 )

5日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一度の動作でチューブを押し込み、簡単に脱着できます。
・ねじ部にはOリング及びふっ素樹脂加工が施されています。
【用途】
・空気圧配管に使用するワンタッチ式管接続口です。
・使用者の環境に応じて多様に使用することができます。

Loading...

PH-0402で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチ継手 PHの型番PH-0402のページです。
型番PH-0402に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワンタッチ継手 PH

ワンタッチ継手 PH

    ワンタッチ継手 PHF

    ワンタッチ継手 PHF

      ワンタッチ継手 ターンエルボ CNLR

      ワンタッチ継手 ターンエルボ CNLR

        ワンタッチ継手 ターンエルボユニオン CNP

        ワンタッチ継手 ターンエルボユニオン CNP

          クリーン配管用ワンタッチ継手 エルボ ねじ部材質SUS304

          クリーン配管用ワンタッチ継手 エルボ ねじ部材質SUS304

            プッシュワンEシリーズ ユニバーサルエルボ

            プッシュワンEシリーズ ユニバーサルエルボ

              ニュージョイント GWL□-□-Tシリーズ

              ニュージョイント GWL□-□-Tシリーズ

                ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ブランチユニバーサルメスエルボ KQ2ZF(パッキンシール)

                ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ブランチユニバーサルメスエルボ KQ2ZF(パッキンシール)

                  タッチコネクターFUJI メイルエルボ

                  タッチコネクターFUJI メイルエルボ

                    ロータリージョイント エルボ

                    ロータリージョイント エルボ

                      一般配管用 チューブフィッティング エルボ

                      一般配管用 チューブフィッティング エルボ

                        ワンタッチ継手 ターンエルボユニオン

                        ワンタッチ継手 ターンエルボユニオン

                          ワンタッチ継手 45°エルボ

                          ワンタッチ継手 45°エルボ

                            メーカー CDC CDC CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) ミスミ ニッタ CKD SMC 千代田通商 ミスミ 日本ピスコ ミスミ ミスミ
                            通常価格 6,650円 6,846円 627円 746円 780円 412円 332円 615円 343円 1,240円 197円 210円 160円
                            通常出荷日 5日目~   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            本体材質 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) ポリプロピレン 難燃性PBT樹脂 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) - 亜鉛合金 PBT(ポリブチレンテレフタレート) PBT PBT(ポリブチレンテレフタレート) PBT(ポリブチレンテレフタレート)
                            ねじ部材質 標準(黄銅) 標準(黄銅) 黄銅 黄銅 SUS304 黄銅 黄銅(無電解ニッケルメッキ) - C3604(黄銅) 黄銅、クロムメッキ 黄銅 C3604(黄銅) C3604(黄銅)
                            シール材材質 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) エチレンプロピレンゴム(EPDM) 特殊NBR - NBR NBR(ニトリルゴム) 二トリルゴム - 二トリルゴム 二トリルゴム
                            使用流体 空気 空気 エア用 エア用 水 / 空気 / 薬品・溶剤 水 / 空気 空気 水 / 空気 圧縮空気(真空含む) 空気 水 / 空気 空気 空気
                            継手種類 ねじ取付 方向 ねじ取付 分岐 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ねじ取付 分岐 ねじ取付 揺動部・回転部用 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向

                            ワンタッチ継手 PHのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PH-03M5
                            PH-0401
                            PH-04M5
                            PH-04M6
                            PH-0601
                            PH-0602
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用チューブ外径1
                            (φ)
                            φD φP T A B オリフィス φ H
                            (mm)
                            L1
                            (mm)
                            L2
                            (mm)
                            E1
                            (mm)
                            E2
                            (mm)
                            重量
                            (g)

                            20,390円

                            ( 22,429円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            337.8M5×0.8p3.611.32.089.618.216.65.07

                            8,665円

                            ( 9,532円 )

                            50個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            4410.5R 1/8815.331114.925.523.37.015

                            10,669円

                            ( 11,736円 )

                            50個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            4410.5M5×0.8p3.614.82.0810.318.220.25.08

                            11,020円

                            ( 12,122円 )

                            50個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            4410.5M6×1.0p4.114.82.5814.120.720.25.09

                            9,023円

                            ( 9,925円 )

                            50個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            6612.5R 1/8816.44.51114.925.524.27.016

                            9,688円

                            ( 10,657円 )

                            50個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            6612.5R 1/41016.451517.428.826.29.027

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました