(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CAS-0600
ワンタッチ継手 CAS【100個入り】 ワンタッチフィッティング(PACK)

ワンタッチ継手 CAS CAS-0600

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,674円
税込単価
5,141円

【特長】・一度の動作でチューブを押し込み、簡単に脱着できます。・ねじ部にはOリ...

詳細情報を確認する

型番

CAS-0600 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

CAS-0600 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適用チューブ外径1(φ)
φD
φP
L
E
B
φK
φA
φC
F(mm)
R(mm)
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CAS-0600

6
6
12
12.45
3.5
8.6
11.15
10.9
6.25
3.95
0.8
3.0

1パック

100個入り

4,674( 5,141円 )

5日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一度の動作でチューブを押し込み、簡単に脱着できます。
・ねじ部にはOリング及びふっ素樹脂加工が施されています。
【用途】
・空気圧配管に使用するワンタッチ式管接続口です。
・使用者の環境に応じて多様に使用することができます。

CAS-0600で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチ継手 CASの型番CAS-0600のページです。
型番CAS-0600に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワンタッチ継手 CAS

ワンタッチ継手 CAS

    コンパクトワンタッチ継手 POC-C

    コンパクトワンタッチ継手 POC-C

      ワンタッチ継手 POC

      ワンタッチ継手 POC

        ミニチュアワンタッチ継手 コネクタ

        ミニチュアワンタッチ継手 コネクタ

          ミニチュアワンタッチ継手 六角穴付コネクタ

          ミニチュアワンタッチ継手 六角穴付コネクタ

            カクダイ メタカポリユニット取出し金具(ワンタッチ) 61531313

            カクダイ メタカポリユニット取出し金具(ワンタッチ) 61531313

              カクダイ メタカポリユニット取出し金具(ワンタッチ) 61531316

              カクダイ メタカポリユニット取出し金具(ワンタッチ) 61531316

                クリーン配管用ワンタッチ継手 ユニオンワイ

                クリーン配管用ワンタッチ継手 ユニオンワイ

                  ワンタッチ継手 PH

                  ワンタッチ継手 PH

                    ワンタッチ継手 ターンエルボユニオン CNP

                    ワンタッチ継手 ターンエルボユニオン CNP

                      ワンタッチ継手 PC

                      ワンタッチ継手 PC

                        タッチコネクターファイブ 異径ユニオン

                        タッチコネクターファイブ 異径ユニオン

                          ワンタッチ継手 二重Y型

                          ワンタッチ継手 二重Y型

                            メーカー CDC CDC CDC ミスミ ミスミ カクダイ カクダイ ミスミ CDC CHELIC(チェリック) CDC 千代田通商 ミスミ
                            通常価格 4,594円 9,748円 1,184円 170円 200円 3,140円 3,285円 940円 6,650円 746円 777円 403円 400円
                            通常出荷日 5日目~   5日目~   4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            本体材質 標準(PBT) 黄銅 黄銅 黄銅・無電解ニッケルメッキ 黄銅・無電解ニッケルメッキ - - ポリプロピレン 標準(PBT) 標準(PBT) 黄銅 難燃性PBT PBT(ポリブチレンテレフタレート)
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 - - 水 / 空気 / 薬品・溶剤 空気 エア用 空気 工業用水 / 圧縮空気(真空含む) 空気
                            継手種類 その他形状 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 - - ユニオン 同径 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ユニオン 違径 異径ユニオン
                            その他形状 キャップ - - - - - - - - - - - -
                            種類 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 - - ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 タッチコネクター ワンタッチ継手

                            ワンタッチ継手 CASのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CAS-0400
                            CAS-0800
                            CAS-1000
                            CAS-1200
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用チューブ外径1
                            (φ)
                            φD φP L E B φK φA φC F
                            (mm)
                            R
                            (mm)
                            重量
                            (g)

                            4,594円

                            ( 5,053円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            441011.253.07.89.008.84.253.550.81.0

                            5,142円

                            ( 5,656円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            881413.949.713.2513.08.254.30.84

                            6,313円

                            ( 6,944円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            10101615.154.510.4515.5015.210.254.851.05

                            6,938円

                            ( 7,632円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            12121917.4512.517.8017.512.255.01.07

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました