(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PKD-0806-01
ワンタッチ継手 PKD【20~25個入り】 ワンタッチフィッティング(PACK)

ワンタッチ継手 PKD PKD-0806-01

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
10,920円
税込単価
12,012円

【特長】・一度の動作でチューブを押し込み、簡単に脱着できます。・ねじ部にはOリ...

詳細情報を確認する

型番

PKD-0806-01 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

PKD-0806-01 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適用チューブ外径1(φ)
適用チューブ外径2(φ)
φD1
φD2
φP1
φP2
T
E
A
B1(mm)
B2(mm)
M1(mm)
M2(mm)
オリフィス φ
H(mm)
J(mm)
φC
L1(mm)
L2(mm)
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PKD-0806-01

8
4
8
4
14.5
10.5
R 1/4
20.7
10
18.3
14.8
9.2
34.8
3
14
10.5
4.3
33.9
77.1
30

1パック

25個入り

10,920( 12,012円 )

5日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一度の動作でチューブを押し込み、簡単に脱着できます。
・ねじ部にはOリング及びふっ素樹脂加工が施されています。
【用途】
・空気圧配管に使用するワンタッチ式管接続口です。
・使用者の環境に応じて多様に使用することができます。

PKD-0806-01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチ継手 PKDの型番PKD-0806-01のページです。
型番PKD-0806-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワンタッチ継手 PKD

ワンタッチ継手 PKD

    ワンタッチ継手 PKG

    ワンタッチ継手 PKG

      ワンタッチ継手 PHL(3)

      ワンタッチ継手 PHL(3)

        ワンタッチ継手 PHL(2)

        ワンタッチ継手 PHL(2)

          ワンタッチ継手 PAT(3)

          ワンタッチ継手 PAT(3)

            ワンタッチ継手 PAT(2)

            ワンタッチ継手 PAT(2)

              ワンタッチ継手 PKJ

              ワンタッチ継手 PKJ

                ワンタッチ継手 PLLP

                ワンタッチ継手 PLLP

                  帯電防止用  チューブフィッティングEG ティー

                  帯電防止用 チューブフィッティングEG ティー

                    ワンタッチ継手 ユニオンティ EGPBシリーズ

                    ワンタッチ継手 ユニオンティ EGPBシリーズ

                      耐腐蝕用 耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチティー

                      耐腐蝕用 耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチティー

                        プッシュワン(R)Eシリーズミニタイプ Yユニオン

                        プッシュワン(R)Eシリーズミニタイプ Yユニオン

                          クイック継手スマート ATBシリーズ ブランチティー

                          クイック継手スマート ATBシリーズ ブランチティー

                            メーカー CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC 日本ピスコ EASUN(イーサン) 日本ピスコ ニッタ コガネイ
                            通常価格 8,904円 8,147円 6,544円 5,157円 3,939円 3,556円 5,596円 5,729円 352円 105円 1,557円 440円 322円
                            通常出荷日 5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   3日目   3日目  
                            本体材質 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 静電気散逸樹脂 標準(PBT) - PBT 標準(PBT)
                            ねじ部材質 標準(黄銅) - 標準(黄銅) 標準(黄銅) 標準(黄銅) 標準(黄銅) - 標準(黄銅) - 標準(黄銅) - 黄銅 標準(黄銅)
                            シール材材質 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) - 標準(NBR) - NBR 標準(NBR)
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 水 / 空気 空気 空気
                            継手種類 ねじ取付 分岐 ユニオン 違径 ねじ取付 分岐 ねじ取付 分岐 ねじ取付 分岐 - ソケット・レデューサ ねじ取付 方向 ねじ取付 分岐 ねじ取付 分岐 ねじ取付 分岐 ユニオン 同径 ねじ取付 分岐

                            ワンタッチ継手 PKDのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PKD-0604-01
                            PKD-0604-02
                            PKD-0804-02
                            PKD-0806-02
                            PKD-0806-03
                            PKD-1006-02
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用チューブ外径1
                            (φ)
                            適用チューブ外径2
                            (φ)
                            φD1 φD2 φP1 φP2 T E A B1
                            (mm)
                            B2
                            (mm)
                            M1
                            (mm)
                            M2
                            (mm)
                            オリフィス φ H
                            (mm)
                            J
                            (mm)
                            φC L1
                            (mm)
                            L2
                            (mm)
                            重量
                            (g)

                            9,202円

                            ( 10,122円 )

                            25個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            646412.510.5R 1/819.5816.414.87.634.031210.53.330.172.120

                            10,139円

                            ( 11,153円 )

                            25個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            646412.510.5R 1/419.51016.414.87.634.031410.53.333.175.125.2

                            10,198円

                            ( 11,218円 )

                            25個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            848414.510.5R 1/820.7818.314.89.234.831410.54.330.974.123.1

                            10,724円

                            ( 11,796円 )

                            25個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            868614.512.5R 1/822.2818.316.49.341.151412.54.331.980.126.8

                            11,056円

                            ( 12,162円 )

                            25個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            868614.512.5R 1/422.21018.316.49.341.151412.54.334.983.133

                            9,591円

                            ( 10,550円 )

                            20個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            10610617.512.5R 1/422.81020.216.49.541.751712.54.337.989.640.3

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました