(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PXT-06-02
ワンタッチ継手 PXT【25~50個入り】 ワンタッチフィッティング(PACK)

ワンタッチ継手 PXT PXT-06-02

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,382円
税込単価
9,220円

【特長】・一度の動作でチューブを押し込み、簡単に脱着できます。・ねじ部にはOリ...

詳細情報を確認する

型番

PXT-06-02 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

PXT-06-02 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適用チューブ外径1(φ)
φD
φP
T
L
E
A
B
オリフィス φ
H(mm)
M(mm)
J(mm)
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PXT-06-02

6
6
12.8
R1/4
46
25.6
10
16.4
6
14
15.5
12.7
30

1パック

25個入り

8,382( 9,220円 )

5日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一度の動作でチューブを押し込み、簡単に脱着できます。
・ねじ部にはOリング及びふっ素樹脂加工が施されています。
【用途】
・空気圧配管に使用するワンタッチ式管接続口です。
・使用者の環境に応じて多様に使用することができます。

PXT-06-02で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチ継手 PXTの型番PXT-06-02のページです。
型番PXT-06-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワンタッチ継手 PXT

ワンタッチ継手 PXT

    ストップフィッティング SPC

    ストップフィッティング SPC

      ワンタッチ継手 PHL(2)

      ワンタッチ継手 PHL(2)

        ワンタッチ継手 PXJ

        ワンタッチ継手 PXJ

          一般配管用 チューブフィッティング ティー

          一般配管用 チューブフィッティング ティー

            ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート

            ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート

              ワンタッチ継手 PXG

              ワンタッチ継手 PXG

                ワンタッチ継手 PLL

                ワンタッチ継手 PLL

                  ワンタッチ継手 PAT(2)

                  ワンタッチ継手 PAT(2)

                    ニュージョイント GWS□-0-Xシリーズ

                    ニュージョイント GWS□-0-Xシリーズ

                      ニュージョイント GWS□□-0シリーズ

                      ニュージョイント GWS□□-0シリーズ

                        一般配管用 チューブフィッティング ブランチワイ

                        一般配管用 チューブフィッティング ブランチワイ

                          プッシュワン(R)Eシリーズミニタイプ Yユニオン

                          プッシュワン(R)Eシリーズミニタイプ Yユニオン

                            メーカー CDC CDC CDC CDC 日本ピスコ ミスミ CDC CDC CDC CKD CKD 日本ピスコ ニッタ
                            通常価格 7,971円 8,968円 5,157円 8,674円 286円 270円 7,074円 1,781円 3,556円 331円 384円 286円 440円
                            通常出荷日 5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   4日目~   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            本体材質 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) - PBT(ポリブチレンテレフタレート) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) - PBT
                            ねじ部材質 標準(黄銅) 標準(黄銅) 標準(黄銅) - - ねじ部なし - 標準(黄銅) 標準(黄銅) - - - 黄銅
                            シール材材質 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) - 二トリルゴム 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) - - - NBR
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 水 / 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 水 / 空気 空気
                            継手種類 ねじ取付 分岐 ねじ取付 方向 ねじ取付 分岐 ソケット・レデューサ ねじ取付 分岐 異径ユニオン ユニオン 違径 ねじ取付 方向 - ユニオン 同径 ユニオン 違径 ねじ取付 分岐 ユニオン 同径

                            ワンタッチ継手 PXTのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PXT-04-01
                            PXT-04-02
                            PXT-06-01
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用チューブ外径1
                            (φ)
                            φD φP T L E A B オリフィス φ H
                            (mm)
                            M
                            (mm)
                            J
                            (mm)
                            重量
                            (g)

                            14,823円

                            ( 16,305円 )

                            50個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            4410.5R1/841.721.2815.341013.910.619

                            15,723円

                            ( 17,295円 )

                            50個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            4410.5R1/444.721.21015.341413.910.623.0

                            7,971円

                            ( 8,768円 )

                            25個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            6612.8R1/843.025.6816.461215.512.724

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました