(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PLM-0600
ワンタッチ継手 PLM【25~100個入り】 ワンタッチフィッティング(PACK)

ワンタッチ継手 PLM PLM-0600

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
10,177円
税込単価
11,195円

【特長】・一度の動作でチューブを押し込み、簡単に脱着できます。・ねじ部にはOリ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カタログの商品画像が間違っており、正しくは左記の商品画像となります。

型番

PLM-0600 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

PLM-0600 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適用チューブ外径1(φ)
φD1
φD2
φP
T
L
E
A
B1(mm)
B2(mm)
H1(Hex)
H2(Hex)
オリフィス φ
J(mm)
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PLM-0600

6
6
6
12.5
M14×1.0p
38.2
20.3
12.5
16.4
16.4
17
17
4
4.0
31

1パック

50個入り

10,177( 11,195円 )

5日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一度の動作でチューブを押し込み、簡単に脱着できます。
・ねじ部にはOリング及びふっ素樹脂加工が施されています。
【用途】
・空気圧配管に使用するワンタッチ式管接続口です。
・使用者の環境に応じて多様に使用することができます。

(i)ご注意

  • カタログの商品画像が間違っており、正しくは左記の商品画像となります。

PLM-0600で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチ継手 PLMの型番PLM-0600のページです。
型番PLM-0600に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワンタッチ継手 PLM

ワンタッチ継手 PLM

    コンパクトワンタッチ継手 PL-C

    コンパクトワンタッチ継手 PL-C

      クイック継手スタンダード UKBシリーズ 隔壁ユニオンB

      クイック継手スタンダード UKBシリーズ 隔壁ユニオンB

        一般配管用 チューブフィッティングミニタイプ 隔壁ユニオン

        一般配管用 チューブフィッティングミニタイプ 隔壁ユニオン

          一般配管用 チューブフィッティング ブランチティー

          一般配管用 チューブフィッティング ブランチティー

            一般配管用 チューブフィッティング 隔壁ユニオン

            一般配管用 チューブフィッティング 隔壁ユニオン

              プッシュワンEシリーズ Yユニオン

              プッシュワンEシリーズ Yユニオン

                プッシュワンEシリーズ 90°パネルタッチエルボ

                プッシュワンEシリーズ 90°パネルタッチエルボ

                  プッシュワンEシリーズ パネルタッチコネクタ

                  プッシュワンEシリーズ パネルタッチコネクタ

                    金属ワンタッチ管継手 KQB2シリーズ 隔壁用メスユニオン KQB2E

                    金属ワンタッチ管継手 KQB2シリーズ 隔壁用メスユニオン KQB2E

                      チューブフィッティングPP 耐腐蝕性SUS303相当継手 違径ユニオンストレート

                      チューブフィッティングPP 耐腐蝕性SUS303相当継手 違径ユニオンストレート

                        ワンタッチ継手 PHL(2)

                        ワンタッチ継手 PHL(2)

                          コンパクトワンタッチ継手 PST-C

                          コンパクトワンタッチ継手 PST-C

                            メーカー CDC CDC コガネイ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ ニッタ ニッタ ニッタ SMC 日本ピスコ CDC CDC
                            通常価格 6,371円 10,217円 2,571円 273円 286円 302円 348円 434円 486円 467円 447円 5,157円 19,352円
                            通常出荷日 5日目~   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   5日目~   5日目~  
                            本体材質 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) - - - 難燃性PBT樹脂 難燃性PBT樹脂 難燃性PBT樹脂 SUS304 PP樹脂 標準(PBT) 標準(PBT)
                            ねじ部材質 標準(黄銅) 標準(黄銅) - - - - 黄銅 黄銅 黄銅 C3604(無電解ニッケルめっき) PP樹脂 標準(黄銅) 標準(黄銅)
                            シール材材質 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) - - - 特殊NBR 特殊NBR 特殊NBR 特殊FKM(フッ素コーティング) EPDM 標準(NBR) 標準(NBR)
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 / 薬品・溶剤 空気 空気
                            継手種類 ユニオン 同径 ねじ取付 方向 ユニオン 同径 ユニオン 同径 ねじ取付 分岐 ユニオン 同径 - ユニオン 同径 ユニオン 同径 ねじ取付 方向 ユニオン 違径 ねじ取付 分岐 ねじ取付 分岐

                            ワンタッチ継手 PLMのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PLM-0400
                            PLM-0800
                            PLM-1000
                            PLM-1200
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用チューブ外径1
                            (φ)
                            φD1 φD2 φP T L E A B1
                            (mm)
                            B2
                            (mm)
                            H1(Hex) H2(Hex) オリフィス φ J
                            (mm)
                            重量
                            (g)

                            15,683円

                            ( 17,251円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            44410.5M12×1.0p32.518.510.514.814.8141434.019

                            11,349円

                            ( 12,484円 )

                            50個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            88814.8M16×1.0p40.422.913.018.318.4191965.039

                            6,371円

                            ( 7,008円 )

                            25個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            10101017.5M20×1.0p41.924.613.520.219.7242475.057

                            7,074円

                            ( 7,781円 )

                            25個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            12121220.5M22×1.0p48.128.716.522.921.92626105.079.0

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました