(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PWT-0403
ワンタッチ継手 PWT【25~100個入り】 ワンタッチフィッティング(PACK)

ワンタッチ継手 PWT PWT-0403

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
14,690円
税込単価
16,159円

【特長】・一度の動作でチューブを押し込み、簡単に脱着できます。・ねじ部にはOリ...

詳細情報を確認する

型番

PWT-0403 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

PWT-0403 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適用チューブ外径1(φ)
φD
φP
T
L
A
B
オリフィス φ
H(mm)
J(mm)
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PWT-0403

4
4
12.5
R 3/8
46.4
11
15.5
3
17
12.5
27

1パック

50個入り

14,690( 16,159円 )

5日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一度の動作でチューブを押し込み、簡単に脱着できます。
・ねじ部にはOリング及びふっ素樹脂加工が施されています。
【用途】
・空気圧配管に使用するワンタッチ式管接続口です。
・使用者の環境に応じて多様に使用することができます。

Loading...

PWT-0403で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチ継手 PWTの型番PWT-0403のページです。
型番PWT-0403に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワンタッチ継手 PWT

ワンタッチ継手 PWT

    ワンタッチ継手 PW

    ワンタッチ継手 PW

      ワンタッチ継手 PY

      ワンタッチ継手 PY

        ワンタッチ継手 PUC

        ワンタッチ継手 PUC

          ワンタッチ継手 PTF

          ワンタッチ継手 PTF

            ワンタッチ継手 PG

            ワンタッチ継手 PG

              ワンタッチ継手 PXG

              ワンタッチ継手 PXG

                ワンタッチ継手 PT

                ワンタッチ継手 PT

                  ワンタッチ継手 PLF

                  ワンタッチ継手 PLF

                    ニュージョイント GWS□□-0シリーズ

                    ニュージョイント GWS□□-0シリーズ

                      ワンタッチ継手 異形ユニオンストレート

                      ワンタッチ継手 異形ユニオンストレート

                        ワンタッチ継手 PST

                        ワンタッチ継手 PST

                          コンパクトワンタッチ継手 PST-C

                          コンパクトワンタッチ継手 PST-C

                            メーカー CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC CKD EASUN(イーサン) CDC CDC
                            通常価格 8,912円 1,385円 1,268円 827円 5,044円 1,224円 7,074円 1,302円 5,383円 384円 34円 7,897円 19,352円
                            通常出荷日 5日目~   4日目~   4日目~   4日目~   5日目~   4日目~   5日目~   4日目~   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   5日目~  
                            本体材質 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT)
                            ねじ部材質 標準(黄銅) - - - 標準(黄銅) - - 標準(黄銅) 標準(黄銅) - - 標準(黄銅) 標準(黄銅)
                            シール材材質 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) - 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR)
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気
                            継手種類 ねじ取付 分岐 ユニオン 違径 ユニオン 同径 ユニオン 同径 ねじ取付 分岐 ユニオン 違径 ユニオン 違径 ねじ取付 分岐 ねじ取付 方向 ユニオン 違径 ユニオン 違径 ねじ取付 分岐 ねじ取付 分岐

                            ワンタッチ継手 PWTのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PWT-0401
                            PWT-0402
                            PWT-04M5
                            PWT-04M6
                            PWT-0601
                            PWT-0602
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用チューブ外径1
                            (φ)
                            φD φP T L A B オリフィス φ H
                            (mm)
                            J
                            (mm)
                            重量
                            (g)

                            21,794円

                            ( 23,973円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            4410.5R 1/843.4815.531010.512

                            25,387円

                            ( 27,926円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            4410.5R 1/445.41015.531410.518

                            23,591円

                            ( 25,950円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            4410.5M5×0.8p39.44.015.52.51010.511

                            24,762円

                            ( 27,238円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            4410.5M6×1.0p39.54.115.531010.511

                            12,231円

                            ( 13,454円 )

                            50個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            6612.5R 1/844.4816.941212.517

                            12,581円

                            ( 13,839円 )

                            50個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            6612.5R 1/447.41016.941412.522

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました