(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PTF-0402
ワンタッチ継手 PTF【15~100個入り】 ワンタッチフィッティング(PACK)

ワンタッチ継手 PTF PTF-0402

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
9,185円
税込単価
10,104円

【特長】・一度の動作でチューブを押し込み、簡単に脱着できます。・ねじ部にはOリ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 海外メーカーからの輸入品のため、実働納期と参考出荷日に差異が生じる場合がございます。参考出荷日が正しい最短納期となります。予めご了承ください。

型番

PTF-0402 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

PTF-0402 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ワンタッチ継手 PTF 外形図01

規格表

ワンタッチ継手 PTF 規格表01

型番リスト

型番
適用チューブ外径1(φ)
φD
φP
T
L
E
A
B
オリフィス φ
H(mm)
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PTF-0402

4
4
10.5
Rc 1/4
24.5
18.5
11
14.8
3
17
22

1パック

50個入り

9,185( 10,104円 )

5日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一度の動作でチューブを押し込み、簡単に脱着できます。
・ねじ部にはOリング及びふっ素樹脂加工が施されています。
【用途】
・空気圧配管に使用するワンタッチ式管接続口です。
・使用者の環境に応じて多様に使用することができます。

(i)ご注意

  • 海外メーカーからの輸入品のため、実働納期と参考出荷日に差異が生じる場合がございます。参考出荷日が正しい最短納期となります。予めご了承ください。

カタログ

 

Loading...

PTF-0402で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチ継手 PTFの型番PTF-0402のページです。
型番PTF-0402に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワンタッチ継手 PTF

ワンタッチ継手 PTF

    ワン夕ッチ継手 ユニオンティ

    ワン夕ッチ継手 ユニオンティ

      ワンタッチ継手 PT

      ワンタッチ継手 PT

        ニュージョイント GWS□□-0シリーズ

        ニュージョイント GWS□□-0シリーズ

          ワンタッチ継手 PLF

          ワンタッチ継手 PLF

            ワンタッチ継手 ユニオンティ EGPBシリーズ

            ワンタッチ継手 ユニオンティ EGPBシリーズ

              ワンタッチ継手 PWT

              ワンタッチ継手 PWT

                ワンタッチ継手 PL

                ワンタッチ継手 PL

                  ワンタッチ継手 PHL(2)

                  ワンタッチ継手 PHL(2)

                    ワンタッチ継手 PHT(1)

                    ワンタッチ継手 PHT(1)

                      プッシュワン(R)Eシリーズ 90°ブランチユニオンエルボ

                      プッシュワン(R)Eシリーズ 90°ブランチユニオンエルボ

                        ワンタッチ継手 PA

                        ワンタッチ継手 PA

                          ニュージョイント GWS□-0シリーズ

                          ニュージョイント GWS□-0シリーズ

                            メーカー CDC EASUN(イーサン) CDC CKD CDC EASUN(イーサン) CDC CDC CDC CDC ニッタ CDC CKD
                            通常価格 5,044円 90円 1,302円 384円 5,383円 105円 8,912円 964円 5,157円 9,139円 4,024円 6,216円 265円
                            通常出荷日 5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   4日目~   5日目~   5日目~   3日目   5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            本体材質 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 難燃性PBT樹脂 標準(PBT) 難燃性樹脂(UL94 V-0相当)
                            ねじ部材質 標準(黄銅) 標準(黄銅) 標準(黄銅) - 標準(黄銅) 標準(黄銅) 標準(黄銅) 標準(黄銅) 標準(黄銅) 標準(黄銅) 黄銅 標準(黄銅) -
                            シール材材質 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) - 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 特殊NBR 標準(NBR) -
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 水 / 空気 空気 空気
                            継手種類 ねじ取付 分岐 ねじ取付 分岐 ねじ取付 分岐 ユニオン 違径 ねじ取付 方向 ねじ取付 分岐 ねじ取付 分岐 ねじ取付 方向 ねじ取付 分岐 ねじ取付 分岐 ユニオン 同径 ねじ取付 分岐 ユニオン 同径

                            ワンタッチ継手 PTFのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PTF-0401
                            PTF-04M5
                            PTF-04M6
                            PTF-0601
                            PTF-0602
                            PTF-0603
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用チューブ外径1
                            (φ)
                            φD φP T L E A B オリフィス φ H
                            (mm)
                            重量
                            (g)

                            15,296円

                            ( 16,826円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            4410.5Rc 1/822.518.5914.831410

                            16,568円

                            ( 18,225円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            4410.5M5×0.8p21.518.5814.831012

                            16,728円

                            ( 18,401円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            4410.5M6×1.0p21.518.5814.831012

                            8,976円

                            ( 9,874円 )

                            50個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            6612.5Rc 1/824.520.3916.441420

                            9,158円

                            ( 10,074円 )

                            50個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            6612.5Rc 1/426.520.31116.441726

                            5,316円

                            ( 5,848円 )

                            25個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            6612.5Rc 3/827.520.31216.442241

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました