(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PLLP-0402
ワンタッチ継手 PLLP【25~50個入り】 ワンタッチフィッティング(PACK)

ワンタッチ継手 PLLP PLLP-0402

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
9,524円
税込単価
10,476円

【特長】・一度の動作でチューブを押し込み、簡単に脱着できます。・ねじ部にはOリ...

詳細情報を確認する

型番

PLLP-0402 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

PLLP-0402 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適用チューブ外径1(φ)
φD
φP
T
L
E
A
B
オリフィス φ
H(mm)
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PLLP-0402

4
4
10.5
R 1/4
38.5
18.5
10
14.8
3
14
14.9

1パック

50個入り

9,524( 10,476円 )

5日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一度の動作でチューブを押し込み、簡単に脱着できます。
・ねじ部にはOリング及びふっ素樹脂加工が施されています。
【用途】
・空気圧配管に使用するワンタッチ式管接続口です。
・使用者の環境に応じて多様に使用することができます。

Loading...

PLLP-0402で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチ継手 PLLPの型番PLLP-0402のページです。
型番PLLP-0402に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワンタッチ継手 PLLP

ワンタッチ継手 PLLP

    ワンタッチ継手 PLM

    ワンタッチ継手 PLM

      ワンタッチ継手 PWJ

      ワンタッチ継手 PWJ

        ワンタッチ継手 POC

        ワンタッチ継手 POC

          ワンタッチ継手 PUT

          ワンタッチ継手 PUT

            ワンタッチ継手 PLF

            ワンタッチ継手 PLF

              ワンタッチ継手 PIG

              ワンタッチ継手 PIG

                ワンタッチ継手 PTJ

                ワンタッチ継手 PTJ

                  ワンタッチ継手 PMF

                  ワンタッチ継手 PMF

                    ワンタッチ継手 PY

                    ワンタッチ継手 PY

                      ワンタッチ継手 PW

                      ワンタッチ継手 PW

                        ワンタッチ継手 PGT

                        ワンタッチ継手 PGT

                          ワンタッチ継手 PKD

                          ワンタッチ継手 PKD

                            メーカー CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC
                            通常価格 5,729円 6,371円 5,748円 1,184円 817円 5,383円 5,377円 6,118円 8,871円 1,268円 1,385円 1,254円 8,904円
                            通常出荷日 5日目~   5日目~   5日目~   4日目~   4日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   4日目~   4日目~   4日目~   5日目~  
                            本体材質 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 黄銅 標準(PBT) 標準(PBT) - 標準(PBT) 黄銅 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT)
                            ねじ部材質 標準(黄銅) 標準(黄銅) - 標準(黄銅) - 標準(黄銅) - - 標準(黄銅) - - - 標準(黄銅)
                            シール材材質 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) - 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR)
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気
                            継手種類 ねじ取付 方向 ユニオン 同径 ソケット・レデューサ ねじ取付 方向 ユニオン 同径 ねじ取付 方向 その他形状 ソケット・レデューサ ねじ取付 方向 ユニオン 同径 ユニオン 違径 ユニオン 違径 ねじ取付 分岐

                            ワンタッチ継手 PLLPのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PLLP-0401
                            PLLP-0403
                            PLLP-04M5
                            PLLP-04M6
                            PLLP-0601
                            PLLP-0602
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用チューブ外径1
                            (φ)
                            φD φP T L E A B オリフィス φ H
                            (mm)
                            重量
                            (g)

                            8,748円

                            ( 9,623円 )

                            50個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            4410.5R 1/836.518.5814.83109.9

                            10,280円

                            ( 11,308円 )

                            50個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            4410.5R 3/839.518.51114.831723.7

                            9,156円

                            ( 10,072円 )

                            50個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            4410.5M5×0.8p32.518.54.014.82.5105.6

                            10,450円

                            ( 11,495円 )

                            50個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            4410.5M6×1.0p32.618.54.114.83108

                            8,959円

                            ( 9,855円 )

                            50個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            6612.5R 1/840.520.3816.441213.8

                            9,752円

                            ( 10,727円 )

                            50個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            6612.5R 1/443.520.31016.441418.9

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました