(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PLF-0604
ワンタッチ継手 PLF【20~50個入り】 ワンタッチフィッティング(PACK)

ワンタッチ継手 PLF PLF-0604

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
11,187円
税込単価
12,306円

【特長】・一度の動作でチューブを押し込み、簡単に脱着できます。・ねじ部にはOリ...

詳細情報を確認する

型番

PLF-0604 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

PLF-0604 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適用チューブ外径1(φ)
φD
φP
T
L
E
A
B
オリフィス φ
H(mm)
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PLF-0604

6
6
12.5
Rc 1/2
29.5
20.3
14
16.4
4
24
37

1パック

50個入り

11,187( 12,306円 )

5日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一度の動作でチューブを押し込み、簡単に脱着できます。
・ねじ部にはOリング及びふっ素樹脂加工が施されています。
【用途】
・空気圧配管に使用するワンタッチ式管接続口です。
・使用者の環境に応じて多様に使用することができます。

Loading...

PLF-0604で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチ継手 PLFの型番PLF-0604のページです。
型番PLF-0604に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワンタッチ継手 PLF

ワンタッチ継手 PLF

    コンパクトワンタッチ継手 PL-C

    コンパクトワンタッチ継手 PL-C

      ワンタッチ継手 PLL

      ワンタッチ継手 PLL

        クイック継手ミニタイプ TSMシリーズ めすストレート

        クイック継手ミニタイプ TSMシリーズ めすストレート

          ワンタッチ継手 PLLP

          ワンタッチ継手 PLLP

            プッシュワンEシリーズ 90°メスエルボ

            プッシュワンEシリーズ 90°メスエルボ

              ワンタッチ継手 PTF

              ワンタッチ継手 PTF

                ワンタッチ継手 ユニオンエルボ CNLV

                ワンタッチ継手 ユニオンエルボ CNLV

                  バルブ機能内蔵コネクタ ECV

                  バルブ機能内蔵コネクタ ECV

                    ワンタッチ継手 PL

                    ワンタッチ継手 PL

                      ストップフィッティング SPC

                      ストップフィッティング SPC

                        ワン夕ッチ継手 ユニオンティ

                        ワン夕ッチ継手 ユニオンティ

                          ワンタッチ継手 PUL

                          ワンタッチ継手 PUL

                            メーカー CDC CDC CDC コガネイ CDC ニッタ CDC CHELIC(チェリック) ニッタ CDC CDC EASUN(イーサン) CDC
                            通常価格 5,383円 10,217円 1,781円 2,897円 5,729円 356円 5,044円 317円 4,819円 964円 8,968円 90円 850円
                            通常出荷日 5日目~   5日目~   4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   4日目~   5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~  
                            本体材質 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 難燃性PBT樹脂 標準(PBT) 標準(PBT) 黄銅 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT)
                            ねじ部材質 標準(黄銅) 標準(黄銅) 標準(黄銅) - 標準(黄銅) 黄銅 標準(黄銅) - - 標準(黄銅) 標準(黄銅) 標準(黄銅) -
                            シール材材質 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 特殊NBR 標準(NBR) 標準(NBR) 特殊NBR 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR)
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 水 / 空気 空気 エア用 空気 空気 空気 空気 空気
                            継手種類 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ねじ取付 分岐 ユニオン 同径 ねじ接続 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ねじ取付 分岐 ユニオン 同径

                            ワンタッチ継手 PLFのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PLF-04M6
                            PLF-0601
                            PLF-0602
                            PLF-06M5
                            PLF-06M6
                            PLF-0801
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用チューブ外径1
                            (φ)
                            φD φP T L E A B オリフィス φ H
                            (mm)
                            重量
                            (g)

                            9,992円

                            ( 10,991円 )

                            50個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            4410.5M6×1.0p21.518.5814.831010

                            8,014円

                            ( 8,815円 )

                            50個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            6612.5Rc 1/824.520.3916.441417

                            8,727円

                            ( 9,600円 )

                            50個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            6612.5Rc 1/426.520.31116.441723.0

                            9,857円

                            ( 10,843円 )

                            50個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            6612.5M5×0.8p23.520.3816.44.21216

                            10,094円

                            ( 11,103円 )

                            50個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            6612.5M6×1.0p23.520.3816.44.21216

                            9,335円

                            ( 10,269円 )

                            50個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            8814.8Rc 1/826.022.9918.361419

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました