(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1m 発泡ポリエチレン丸棒(10本)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA930PB-25
1m 発泡ポリエチレン丸棒(10本)【10個入り】 テープ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,320円
税込単価
3,652円

・用途…建築場面のジョイント部、精密機械の包装緩衝材の用途で活躍します。・特長...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    その他
  • 色:
    ホワイト
  • 詳細1:
    シーラント用バックアップ材(発泡ポリエチレン丸棒)
  • 商品詳細種別:
    発泡ポリエチレン丸棒
  • 長さ:
    1m

型番

EA930PB-25 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

製品特長・仕様

型番直径(mm)適用目地幅(mm)長さ(m)
EA930PB-252518~211
EA930PB-303021~251
EA930PB-353525~291
EA930PB-404029~341
EA930PB-505035~421

●シーラント用バックアップ材

 
商品情報を表示

EA930PB-25 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
直径φ
適合目地幅
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA930PB-25

25
18~21mm

1パック

10個入り

3,320( 3,652円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・用途…建築場面のジョイント部、精密機械の包装緩衝材の用途で活躍します。
・特長…硬すぎず、柔かすぎず、柔軟性に優れ耐薬品性にも優れており、シーラント効果を高め理想的な二面接着を実現します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1m 発泡ポリエチレン丸棒(10本)の型番EA930PB-25のページです。
型番EA930PB-25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1m 発泡ポリエチレン丸棒(10本)

1m 発泡ポリエチレン丸棒(10本)

    発泡ポリエチレン丸棒(10m)

    発泡ポリエチレン丸棒(10m)

      フォームマルマル

      フォームマルマル

        発泡ポリエチレン丸棒

        発泡ポリエチレン丸棒

          ミナ フォームマルマル MM8-200  (パイ8X200Mマキ)

          ミナ フォームマルマル MM8-200 (パイ8X200Mマキ)

            ミナ 弾性シーラントバックアップ材 ミナフォーム マルマル 色:ホワイト

            ミナ 弾性シーラントバックアップ材 ミナフォーム マルマル 色:ホワイト

              ミナ フォームマルマル MM15-100  (サイズ15)

              ミナ フォームマルマル MM15-100 (サイズ15)

                弾性シーラントバックアップ材 ミナフォーム マルマル TR

                弾性シーラントバックアップ材 ミナフォーム マルマル TR

                  一般工事用シーリング材(速硬化タイプ)

                  一般工事用シーリング材(速硬化タイプ)

                    メーカー エスコ エスコ 酒井化学工業 エスコ 酒井化学工業 酒井化学工業 酒井化学工業 トラスコ中山 信越化学工業
                    通常価格 3,320円 480円 77円 4,270円 28円 3,405円 60円 559円 1,166円
                    通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 8日目   1日目   当日出荷可能 8日目   1日目~   8日目   1日目   1日目  
                    商品種類 その他 その他 - その他 - シーリング剤 - シーリング剤 シーリング剤
                    ホワイト ホワイト - ホワイト - ホワイト - ホワイト -
                    詳細1 シーラント用バックアップ材(発泡ポリエチレン丸棒) シーラント用バックアップ材 - シーラント用バックアップ材 - - - - -
                    商品詳細種別 発泡ポリエチレン丸棒 発泡ポリエチレン丸棒 - 発泡ポリエチレン丸棒 - - - - -
                    長さ 1m 10m - - - - - - -

                    1m 発泡ポリエチレン丸棒(10本)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    よくあるご質問(FAQ)

                    Q 発泡ポリエチレンは独立気泡ですか?
                    A
                    発泡ポリエチレンは独立気泡です。

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    EA930PB-30
                    EA930PB-35
                    EA930PB-40
                    EA930PB-50
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    直径φ 適合目地幅

                    4,090円

                    ( 4,499円 )

                    10個入り

                    1パック あり

                    1日目

                    一部当日出荷可能

                    3021~25mm

                    4,860円

                    ( 5,346円 )

                    10個入り

                    1パック あり

                    1日目

                    一部当日出荷可能

                    3525~29mm

                    5,640円

                    ( 6,204円 )

                    10個入り

                    1パック あり

                    1日目

                    一部当日出荷可能

                    4029~34mm

                    7,170円

                    ( 7,887円 )

                    10個入り

                    1パック あり

                    1日目

                    一部当日出荷可能

                    5035~42mm

                    建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました