(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

発泡ポリエチレン丸棒(10m)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA930PB-20
発泡ポリエチレン丸棒(10m) 20MM X 10M ハッポウポリエチレンマルボウ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,410円
税込単価
1,551円

シーラント用バックアップに最適な発泡ポリエチレン丸棒です。【特長】・適切な硬度...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    その他
  • 色:
    ホワイト
  • 詳細1:
    シーラント用バックアップ材
  • 商品詳細種別:
    発泡ポリエチレン丸棒
  • 長さ:
    10m

型番

EA930PB-20 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

製品特長・仕様

10m 発泡ポリエチレン丸棒 製品画像
 
型番直径(mm)適用目地幅(mm)長さ(m)
EA930PB-553~410
EA930PB-664~510
EA930PB-885~710
EA930PB-10107~810
EA930PB-11.511.59~1010
EA930PB-131311~1210
EA930PB-151512~1310
EA930PB-181813~1510
EA930PB-202014~1710
EA930PB-212115~1810

●シーラント用バックアップ材

 
商品情報を表示

EA930PB-20 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
直径
適用目地幅
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA930PB-20

20mm
14~17mm

1個

1,410( 1,551円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

シーラント用バックアップに最適な発泡ポリエチレン丸棒です。
【特長】
・適切な硬度、柔軟性を備え、耐薬品性も優れています。
・シーラント効果を高め、理想的な二面接着を実現します。
【用途】
・建築のジョイント部
・精密機械の梱包用緩衝材

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

発泡ポリエチレン丸棒(10m)の型番EA930PB-20のページです。
型番EA930PB-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

発泡ポリエチレン丸棒(10m)

発泡ポリエチレン丸棒(10m)

    333ml 変成シリコンコーク

    333ml 変成シリコンコーク

      333ml シリコンシーラント

      333ml シリコンシーラント

        330ml ブチルコーク(グレー)

        330ml ブチルコーク(グレー)

          120ml 変成シリコンコーク

          120ml 変成シリコンコーク

            330ml 油性ブチルコーク

            330ml 油性ブチルコーク

              333ml 目地用シーラント(耐火)

              333ml 目地用シーラント(耐火)

                330ml シリコーンシーラント

                330ml シリコーンシーラント

                  メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                  通常価格 480円 1,220円 1,180円 1,190円 1,120円 990円 2,610円 960円
                  通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
                  商品種類 その他 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 建築・内装用補修剤 -
                  ホワイト - - グレー - グレー - -
                  詳細1 シーラント用バックアップ材 変成シリコーン樹脂系 シリコン入りシール剤 - 変成シリコン樹脂系 - 変成シリコン樹脂系 -
                  商品詳細種別 発泡ポリエチレン丸棒 - - - - - - -
                  長さ 10m - - - - - - -

                  発泡ポリエチレン丸棒(10m)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  EA930PB-13
                  EA930PB-15
                  EA930PB-18
                  EA930PB-21
                  EA930PB-5
                  EA930PB-6
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  直径 適用目地幅

                  900円

                  ( 990円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  一部当日出荷可能

                  13mm11~12mm

                  940円

                  ( 1,034円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  一部当日出荷可能

                  15mm12~13mm

                  1,100円

                  ( 1,210円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  一部当日出荷可能

                  18mm13~15mm

                  1,740円

                  ( 1,914円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  一部当日出荷可能

                  21mm15~18mm

                  480円

                  ( 528円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  一部当日出荷可能

                  5mm3~4mm

                  490円

                  ( 539円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  一部当日出荷可能

                  6mm4~5mm

                  建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました