(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

発泡ポリエチレン丸棒

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA930PA-5
発泡ポリエチレン丸棒 5MM X500M ハッポウポリエチレンマルボウ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
7,250円
税込単価
7,975円

【特長】シーラント用バックアップ。柔軟性に優れ、薬品にも強い素材でできている。...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    その他
  • 色:
    ホワイト
  • 詳細1:
    シーラント用バックアップ材
  • 商品詳細種別:
    発泡ポリエチレン丸棒

型番

EA930PA-5 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

製品特長・仕様

発泡ポリエチレン丸棒 製品画像
 
型番直径(m)適用目地幅(m)長さ(m)
EA930PA-553~4500
EA930PA-664~5250
EA930PA-885~7200
EA930PA-10107~8250
EA930PA-11.511.59~10200
EA930PA-131311~12150
EA930PA-151512~13100
EA930PA-181813~1580
EA930PA-202014~1760
EA930PA-212115~1860

●シーラント用バックアップ材

 
商品情報を表示

EA930PA-5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
長さ
直径
適用目地幅
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA930PA-5

500m
5mm
3~4mm

1個

7,250( 7,975円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
シーラント用バックアップ。
柔軟性に優れ、薬品にも強い素材でできている。
【用途】
建築場面のジョイント部、機械の包装緩衝材。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

発泡ポリエチレン丸棒の型番EA930PA-5のページです。
型番EA930PA-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

発泡ポリエチレン丸棒

発泡ポリエチレン丸棒

    発泡ポリエチレン丸棒(10m)

    発泡ポリエチレン丸棒(10m)

      フォームマルマル

      フォームマルマル

        1m 発泡ポリエチレン丸棒(10本)

        1m 発泡ポリエチレン丸棒(10本)

          ミナ フォームマルマル MM8-200  (パイ8X200Mマキ)

          ミナ フォームマルマル MM8-200 (パイ8X200Mマキ)

            ミナ フォームマルマル MM10-250  (サイズ10)

            ミナ フォームマルマル MM10-250 (サイズ10)

              メーカー エスコ エスコ 酒井化学工業 エスコ 酒井化学工業 酒井化学工業
              通常価格 4,270円 480円 77円 3,320円 28円 28円
              通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 8日目   1日目   当日出荷可能 8日目   8日目  
              商品種類 その他 その他 - その他 - -
              ホワイト ホワイト - ホワイト - -
              詳細1 シーラント用バックアップ材 シーラント用バックアップ材 - シーラント用バックアップ材(発泡ポリエチレン丸棒) - -
              商品詳細種別 発泡ポリエチレン丸棒 発泡ポリエチレン丸棒 - 発泡ポリエチレン丸棒 - -

              発泡ポリエチレン丸棒のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              EA930PA-13
              EA930PA-15
              EA930PA-18
              EA930PA-20
              EA930PA-6
              EA930PA-8
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              長さ 直径 適用目地幅

              5,560円

              ( 6,116円 )
              1個 あり

              1日目

              一部当日出荷可能

              150m13mm11~12mm

              5,160円

              ( 5,676円 )
              1個 あり

              1日目

              一部当日出荷可能

              100m15mm12~13mm

              5,770円

              ( 6,347円 )
              1個 あり

              1日目

              一部当日出荷可能

              80m18mm13~15mm

              5,870円

              ( 6,457円 )
              1個 あり

              1日目

              一部当日出荷可能

              60m20mm14~17mm

              4,270円

              ( 4,697円 )
              1個 あり

              1日目

              一部当日出荷可能

              250m6mm4~5mm

              4,570円

              ( 5,027円 )
              1個 あり

              1日目

              一部当日出荷可能

              200m8mm5~7mm

              建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました