(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DC12V/3.5A ミニエアーコンプレッサー

DC12V/3.5A ミニエアーコンプレッサー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
6,360円
税込単価
6,996円

適正な空気圧で燃費やタイヤの寿命が向上します。【商品仕様】・入力電圧…DC12...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コンパクトタイプ
  • 潤滑方式:
    無給油式
  • 最高圧力(MPa):
    0.825
  • 駆動源(種類):
    直流
  • エアホース長:
    600mm
  • 電源コード長:
    3m
  • サイズ:
    185(W)×150(D)×77(H)mm
  • ヒューズ:
    10Aガラス管(コードに内蔵)
  • 重量:
    約770g
  • 電源:
    DC12V
  • 型番:
    ML-270
  • 連続使用時間:
    30分以内
  • 電流:
    動力電流:3.5A(MAX:10A)
  • メーカー:
    大自工業(Meltec)
  • 圧力設定範囲:
    5~825kPa
  • デジタルメータ表示:
    0~999kPa
  • 付属品:
    ボール用ノズル・浮き輪用ノズル

型番

EA116DC-8 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA116DC-8

1個

6,360( 6,996円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

適正な空気圧で燃費やタイヤの寿命が向上します。
【商品仕様】
・入力電圧…DC12V
・動力電流…3.5A(MAX:10A)
・連続使用…30分以内
・デジタルメータ表示…0~999kPa
・圧力設定範囲…5~825kPa
・ヒューズ容量…10Aガラス管(コードに内蔵)
・エアーホース長さ…600mm
・電源コード長さ…3000mm
・本体サイズ…185(W)×150(D)×77(H)mm
・重量…約770g
・付属品…ボール・浮き輪用ノズル×2種類
・LEDライト付
・JAN:4548745929867

EA116DC-8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DC12V/3.5A ミニエアーコンプレッサーの型番EA116DC-8のページです。
型番EA116DC-8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DC12V/3.5A ミニエアーコンプレッサー

DC12V/3.5A ミニエアーコンプレッサー

    富士 空冷二段圧縮機本体 OWシリーズ

    富士 空冷二段圧縮機本体 OWシリーズ

      富士 空冷二段圧縮機本体 OWPシリーズ

      富士 空冷二段圧縮機本体 OWPシリーズ

        空冷二段圧縮機本体

        空冷二段圧縮機本体

          空冷二段圧縮機本体 2.2KW

          空冷二段圧縮機本体 2.2KW

            空冷一段圧縮機本体

            空冷一段圧縮機本体

              オイルフリーコンプレッサ ピクシー(静音)

              オイルフリーコンプレッサ ピクシー(静音)

                AC100V/90Wミニコンプレッサー(タンク無)

                AC100V/90Wミニコンプレッサー(タンク無)

                  DC12V/10A ミニエアーコンプレッサー(タンク無) EA116DC-7A

                  DC12V/10A ミニエアーコンプレッサー(タンク無) EA116DC-7A

                    コンプレッサー リニコン LC410

                    コンプレッサー リニコン LC410

                      メーカー エスコ 富士コンプレッサー製作所 富士コンプレッサー製作所 富士コンプレッサー製作所 富士コンプレッサー製作所 富士コンプレッサー製作所 アネスト岩田キャンベル(DIY) エスコ エスコ 東京硝子器械
                      通常価格 6,360円 386,204円 533,866円 436,692円 229,747円 211,656円 52,690円 36,700円 2,820円 51,309円
                      通常出荷日 1日目   当日出荷可能 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能 6日目  
                      種類 コンパクトタイプ 圧縮機本体 圧縮機本体 圧縮機本体 圧縮機本体 圧縮機本体 汎用コンプレッサー コンパクトタイプ コンパクトタイプ 汎用コンプレッサー
                      潤滑方式 無給油式 給油式 給油式 給油式 給油式 給油式 無給油式 無給油式 無給油式 無給油式
                      最高圧力(MPa) 0.825 1.4 1.4 - 1.4 0.7 / 0.95 0.6 / 0.8 0.32 0.45(安全バルブ作動圧力) 0.1
                      駆動源(種類) 直流 - - - - - - 単相 直流 -
                      エアホース長 600mm - - - - - - 4m 600mm -

                      DC12V/3.5A ミニエアーコンプレッサーのレビュー

                      評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                      実験用
                      評価 4.0満足度:4.02020/12/02
                      DC電源を使ってAC100V動作をさせた。電流容量的に50Wで大丈夫だろうと思ったがダウンしてしまったので100Wのスイッチング電源を買い直して使用している。安価で重宝している。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      コンプレッサカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました