(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA997XX-205A
エッジプロテクター(PVC製)【2~20個入り】 ハイセンヨウブザイ

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
5,089円
税込単価
5,598円

エスコ トリム エッジプロテクター(PVC製)。

詳細情報を確認する

型番

EA997XX-205A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

EA997XX-205A の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
全長
サイズ
使用温度
適応範囲
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA997XX-205A

5m
9.4×6.9mm
-25~70℃
1~2mm

1パック

5個入り

5,089( 5,598円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

エスコ トリム エッジプロテクター(PVC製)。

EA997XX-205Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エッジプロテクター(PVC製)の型番EA997XX-205Aのページです。
型番EA997XX-205Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エッジプロテクター(PVC製)

エッジプロテクター(PVC製)

    トリム

    トリム

      トリムコンパクト 角型・U型

      トリムコンパクト 角型・U型

        トリムコーナー

        トリムコーナー

          樹脂トリム

          樹脂トリム

            トリム(ファインサンド)

            トリム(ファインサンド)

              トリム 板厚1.6mm用(対応板厚0.8~2.4mm)

              トリム 板厚1.6mm用(対応板厚0.8~2.4mm)

                トリムコンパクト 樹脂カバー用

                トリムコンパクト 樹脂カバー用

                  メーカー エスコ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ エスコ 岩田製作所 ミスミ
                  通常価格 2,280円 - - 650円 - 8,500円 2,695円 568円
                  通常出荷日 2日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                  種類 トリム トリム トリム トリム トリム トリム トリム トリム
                  トリム種類 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ コーナータイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ -
                  材質 PVC - - - - 本体:TPE(熱可塑性エラストマー)、芯金:アルミ(A5052) - -
                  詳細1 芯金入り - - - - 簡単取り付け(接着剤不要)、優れた美観 - -

                  エッジプロテクター(PVC製)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  EA997XX-202A
                  EA997XX-210A
                  EA997XX-220A
                  EA997XX-402A
                  EA997XX-405A
                  EA997XX-410A
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  全長 サイズ 使用温度 適応範囲

                  2,280円

                  ( 2,508円 )

                  2個入り

                  1パック -

                  2日目

                  一部当日出荷可能

                  2m9.4×6.9mm-25~70℃1~2mm

                  10,150円

                  ( 11,165円 )

                  10個入り

                  1パック -

                  2日目

                  一部当日出荷可能

                  10m9.4×6.9mm-25~70℃1~2mm

                  19,000円

                  ( 20,900円 )

                  20個入り

                  1パック -

                  2日目

                  一部当日出荷可能

                  20m9.4×6.9mm-25~70℃1~2mm

                  4,179円

                  ( 4,597円 )

                  2個入り

                  1パック -

                  2日目

                  一部当日出荷可能

                  2m14×10mm-25~70℃1~4mm

                  9,348円

                  ( 10,283円 )

                  5個入り

                  1パック -

                  2日目

                  一部当日出荷可能

                  5m14×10mm-25~70℃1~4mm

                  18,100円

                  ( 19,910円 )

                  10個入り

                  1パック -

                  2日目

                  一部当日出荷可能

                  10m14×10mm-25~70℃1~4mm

                  トリムカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました