(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA997XS-0.8
トリム(ファインサンド) 0.6-1.2MM/15M トリム(ファインサンド/クロ)

トリム(ファインサンド) EA997XS-0.8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
8,500円
税込単価
9,350円

【特長】・板状のもののカバーに・簡単取り付け(接着剤不要)、優れた美観

詳細情報を確認する

  • 種類:
    トリム
  • トリム種類:
    標準タイプ
  • 全長:
    15m巻
  • 材質:
    本体:TPE(熱可塑性エラストマー)、芯金:アルミ(A5052)
  • 詳細1:
    簡単取り付け(接着剤不要)、優れた美観
  • 詳細2:
    片面リップ

型番

EA997XS-0.8 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

EA997XS-0.8 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

  • 材質
    本体:TPE(熱可塑性エラストマー)
    芯金:アルミ
  • 片面リップ
トリム(ファインサンド) 片面リップ

片面が板に密着し、優れた美観を提供します。

  • 簡単取付け
    接着剤を必要とせず、押し込むだけの簡単取り付け。
  • 高いグリップ力、軽量でさびに強い
    芯金にはアルミを採用。軽量化、耐食性を高めました。
トリム(ファインサンド) 取り付け・耐食性
型番適応板厚(mm)全長(m)
EA997XS-0.80.6~1.215
EA997XS-1.61.2~2.015
EA997XS-2.42.0~3.015
EA997XS-3.22.6~3.215
EA997XT-0.80.6~1.215
EA997XT-1.61.2~2.015
EA997XT-2.42.0~3.015
EA997XT-3.22.6~3.215

使用例

トリム(ファインサンド) 使用例

型番リスト

型番
適応板厚
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA997XS-0.8

0.6~1.2mm

1個

8,500( 9,350円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・板状のもののカバーに
・簡単取り付け(接着剤不要)、優れた美観

カタログ

 

EA997XS-0.8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トリム(ファインサンド)の型番EA997XS-0.8のページです。
型番EA997XS-0.8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トリム(ファインサンド)

トリム(ファインサンド)

    エッジプロテクター(PVC製)

    エッジプロテクター(PVC製)

      トリムコーナー

      トリムコーナー

        樹脂トリム

        樹脂トリム

          トリムコンパクト 角型・U型

          トリムコンパクト 角型・U型

            トリム

            トリム

              トリム 板厚1.6mm用(対応板厚0.8~2.4mm)

              トリム 板厚1.6mm用(対応板厚0.8~2.4mm)

                メーカー エスコ エスコ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ 岩田製作所
                通常価格 8,500円 2,280円 650円 - - - 2,695円
                通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~  
                種類 トリム トリム トリム トリム トリム トリム トリム
                トリム種類 標準タイプ 標準タイプ コーナータイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ
                全長 15m巻 - - - - - -
                材質 本体:TPE(熱可塑性エラストマー)、芯金:アルミ(A5052) PVC - - - - -
                詳細1 簡単取り付け(接着剤不要)、優れた美観 芯金入り - - - - -

                トリム(ファインサンド)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                EA997XS-1.6
                EA997XS-2.4
                EA997XS-3.2
                EA997XT-0.8
                EA997XT-1.6
                EA997XT-2.4
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                適応板厚

                8,500円

                ( 9,350円 )
                1個 あり

                1日目

                一部当日出荷可能

                1.2~2.0mm

                8,500円

                ( 9,350円 )
                1個 あり

                1日目

                一部当日出荷可能

                2.0~3.0mm

                8,500円

                ( 9,350円 )
                1個 あり

                2日目

                一部当日出荷可能

                2.6~3.2mm

                8,500円

                ( 9,350円 )
                1個 あり

                1日目

                0.6~1.2mm

                8,500円

                ( 9,350円 )
                1個 あり

                1日目

                一部当日出荷可能

                1.2~2.0mm

                8,500円

                ( 9,350円 )
                1個 あり

                2日目

                一部当日出荷可能

                2.0~3.0mm

                トリムカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました