(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA986VN-300
戸車(レール型・重量用・ステンレス製) キャスター

戸車(レール型・重量用・ステンレス製) EA986VN-300

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
34,366円
税込単価
37,803円

密閉防塵式でオールステンレス(ステンレスベアリング入り)製で、高級機械用ベアリ...

詳細情報を確認する

型番

EA986VN-300 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

EA986VN-300 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
枠材質
車輪径(Φ)
全長(mm)
重量
サイズ
材質
耐荷重(2個)
サイズE
軸径(F)
密閉防塵式ベアリング
サイズB(mm)
サイズA(mm)
サイズC(mm)
サイズG(mm)
詳細1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA986VN-300

なし
120
-
-
B1:40mm、F1:25mm、L:60mm、M:27mm、M1:M16、t1:10.5mm、t2:10mm
車:ステンレス(SUS303)
-
9mm
16mm
1個
36
100
27
-
芯棒付

1個

34,366( 37,803円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

密閉防塵式でオールステンレス(ステンレスベアリング入り)製で、高級機械用ベアリングを使用し耐久性や耐水性に優れたレール型・重量用戸車。
耐荷重(2個):1500kg

EA986VN-300で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

戸車(レール型・重量用・ステンレス製)の型番EA986VN-300のページです。
型番EA986VN-300に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

戸車(レール型・重量用・ステンレス製)

戸車(レール型・重量用・ステンレス製)

    戸車(レール用・重量用)

    戸車(レール用・重量用)

      戸車(V型・重量用/耐荷重350~2000㎏)

      戸車(V型・重量用/耐荷重350~2000㎏)

        戸車(V型・重量用・ステンレス製)

        戸車(V型・重量用・ステンレス製)

          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ
          通常価格 34,366円 8,670円 3,590円 8,968円
          通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
          車材質 ステンレス 鋳鉄 鋳鉄 ステンレス
          種類 重量戸車 重量戸車 重量戸車 重量戸車
          車輪形状 トロ型 トロ型 V型 V型
          車輪材質 金属 金属 金属 金属
          サイズD(mm) 10 - - -

          戸車(レール型・重量用・ステンレス製)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          EA986VN-100
          EA986VN-150
          EA986VN-350
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          枠材質 車輪径
          (Φ)
          全長
          (mm)
          重量 サイズ 材質 耐荷重(2個) サイズE 軸径(F) 密閉防塵式ベアリング サイズB(mm) サイズA(mm) サイズC(mm) サイズG(mm) 詳細1

          37,595円

          ( 41,355円 )
          1個 あり

          1日目

          一部当日出荷可能

          ステンレス1202503.00kgB2:70mm、G1:87mm、H:145mm、J:46mm、K:114mm、L:15、L1:11mm、P:115mm、t:3.0mm車:ステンレス(SUS303)、枠:ステンレス(SUS304)1500kg9mm-1個3610027124-

          79,318円

          ( 87,250円 )
          1個 あり

          2日目

          一部当日出荷可能

          ステンレス1501456.80kgB2:88mm、G1:137mm、H:250mm、J:57mm、K:155mm、L:35mm、L1:20mm、P:185mm、t:4.0mm車:ステンレス(SUS303)、枠:ステンレス(SUS304)2200kg10mm-2個4313033165-

          74,274円

          ( 81,701円 )
          1個 あり

          2日目

          一部当日出荷可能

          なし150--B1:43mm、F1:40mm、L:75mm、M:30mm、M1:M20、t1:12mm、t2:13mm車:ステンレス(SUS303)-10mm20mm2個4313033-芯棒付

          戸車カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました