(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA986VK-60
戸車(V型・重量用・ステンレス製) キャスター

戸車(V型・重量用・ステンレス製) EA986VK-60

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
13,919円 13,399円
税込単価
15,311円 14,739円

エスコの戸車(V型・重量用・ステンレス製)。密閉防塵ベアリング 1個

詳細情報を確認する

  • 車材質:
    ステンレス
  • 種類:
    重量戸車
  • 車輪形状:
    V型
  • 車輪材質:
    金属
  • 密閉防塵式ベアリング:
    1個

型番

EA986VK-60 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

EA986VK-60 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
枠材質
車輪径(Φ)
全長(mm)
重量
サイズ
材質
耐荷重(2個)
サイズE
軸径(F)
サイズB(mm)
サイズC(mm)
サイズD(mm)
サイズG(mm)
詳細1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA986VK-60

ステンレス
60
100
0.59kg
B2:47×M10、G1:57mm、J:30m、L:15mm、L1:11mm、P:75mm、t:3.0mm
車:ステンレス(SUS303)、枠:ステンレス(SUS304)
500kg
3.5mm
-
20
7.5
7
67
-

1個

13,919円

13,399

( 14,739円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

エスコの戸車(V型・重量用・ステンレス製)。
密閉防塵ベアリング 1個

EA986VK-60で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

戸車(V型・重量用・ステンレス製)の型番EA986VK-60のページです。
型番EA986VK-60に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

戸車(V型・重量用・ステンレス製)

戸車(V型・重量用・ステンレス製)

    戸車(レール型・重量用・ステンレス製)

    戸車(レール型・重量用・ステンレス製)

      戸車(コ型・重量用)

      戸車(コ型・重量用)

        [ステンレス製]重量戸車(V型)

        [ステンレス製]重量戸車(V型)

          戸車(V型・重量用/耐荷重350~2000㎏)

          戸車(V型・重量用/耐荷重350~2000㎏)

            戸車(平型・重量用)

            戸車(平型・重量用)

              戸車(レール用・重量用)

              戸車(レール用・重量用)

                メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                通常価格 8,968円 34,366円 3,060円 13,045円 3,590円 3,208円 8,670円
                通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
                車材質 ステンレス ステンレス 鋳鉄 ステンレス 鋳鉄 - 鋳鉄
                種類 重量戸車 重量戸車 重量戸車 重量戸車 重量戸車 - 重量戸車
                車輪形状 V型 トロ型 H型 V型 V型 - トロ型
                車輪材質 金属 金属 金属 金属 金属 - 金属
                密閉防塵式ベアリング 1個 - - - - - 2個

                戸車(V型・重量用・ステンレス製)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                EA986VK-110
                EA986VK-250
                EA986VK-260
                EA986VK-310
                EA986VK-50
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                枠材質 車輪径
                (Φ)
                全長
                (mm)
                重量 サイズ 材質 耐荷重(2個) サイズE 軸径(F) サイズB(mm) サイズC(mm) サイズD(mm) サイズG(mm) 詳細1

                34,172円

                ( 37,589円 )
                1個 あり

                1日目

                一部当日出荷可能

                ステンレス1101452.02kgB2:53×M12、G1:93.5mm、J:34mm 、L:15mm、L1:11mm、P:114mm、t:3.0mm車:ステンレス(SUS303)、枠:ステンレス(SUS304)1400kg4.6mm-2410.58120-

                8,968円

                ( 9,865円 )
                1個 あり

                1日目

                一部当日出荷可能

                なし50--B1:24mm、F1:18mm、L:40mm、M:17mm、M1:M10、t1:6mm、t2:7mm車:ステンレス(SUS303)-3.5mm10mm207.57-芯棒付

                10,391円

                ( 11,430円 )
                1個 あり

                1日目

                一部当日出荷可能

                なし60--B1:24mm、F1:18mm、L:40mm、M:17mm、M1:M10、t1:6mm、t2:7mm車:ステンレス(SUS303)-3.5mm10mm207.57-芯棒付

                29,772円

                ( 32,749円 )
                1個 あり

                2日目

                一部当日出荷可能

                なし110--B1:28mm、F1:20mm、L:45mm、M:19mm、M1:M12、t1:7mm、t2:8mm車:ステンレス(SUS303)-4.6mm12mm2410.58-芯棒付

                11,171円

                ( 12,288円 )
                1個 あり

                1日目

                一部当日出荷可能

                ステンレス501000.48kgB2:47×M10、G1:57mm、J:30m、L:15mm、L1:11mm、P:75mm、t:3.0mm車:ステンレス(SUS303)、枠:ステンレス(SUS304)400kg3.5mm-207.5762-

                戸車カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました