(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

戸車(レール用・重量用)

戸車(レール用・重量用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
8,670円 ~ 31,730円  特別価格 
税込価格
9,537円 ~ 34,903円  特別価格 

エスコの戸車(レール用・重量用)。サイズや材質により6種ございます。

詳細情報を確認する

型番

未確定6件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
枠材質
車輪径(Φ)
全長(mm)
重量
サイズ
材質
耐荷重(2個)
サイズE
サイズG
軸径(F)
サイズB(mm)
サイズC(mm)
サイズD(mm)
詳細2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
スチール
75
120
1.30kg
A1:Φ90、B2:52mm、G1:67mm、J:42.5mm、L:15mm、L1:11mm、P:95mm、t:3.2mm、適用軌条レール:6kg(25.4mm)
車:ダクタイル鋳鉄、枠:鉄板(ユニクロメッキ)
650kg
8mm
88mm
-
32
24
7.5
-

1個

9,899( 10,889円 )

1日目

一部当日出荷可能

スチール
100
145
2.30kg
A1:Φ120、B2:57mm、G1:90mm、J:47mm、L:15mm、L1:11mm、P:115mm、t:3.2mm、適用軌条レール:6kg(25.4mm)
車:ダクタイル鋳鉄、枠:鉄板(ユニクロメッキ)
1200kg
10mm
115mm
-
36
26
10
-

1個

11,800( 12,980円 )

1日目

一部当日出荷可能

スチール
130
250
6.00kg
A1:Φ150、B2:88mm、G1:137mm、J:60mm、L:35mm、L1:20mm、P:185mm、t:6mm、適用軌条レール:9kg(32mm)
車:ダクタイル鋳鉄、枠:鉄板(ユニクロメッキ)
2200kg
10mm
155mm
-
43
33
10
-

1個

31,730( 34,903円 )

2日目

一部当日出荷可能

なし
75
-
0.89kg
A1:Φ90、B1:36mm、L:75mm、M:Φ19、M1:Φ12.9、t:6.3mm
車:ダクタイル鋳鉄
-
8mm
-
13mm
32
24
7.5
芯棒付

1個

8,670( 9,537円 )

2日目

一部当日出荷可能

なし
100
-
1.67kg
A1:Φ120、B1:40mm、L:75mm、M:Φ24、M1:Φ15.9、t:5mm
車:ダクタイル鋳鉄
-
10mm
-
16mm
36
26
10
芯棒付

1個

10,099( 11,109円 )

2日目

一部当日出荷可能

なし
130
-
3.30kg
A1:Φ150、B1:48mm、L:100mm、M:30mm、M1:M20、t:13mm
車:ダクタイル鋳鉄
-
10mm
-
20mm
43
33
10
芯棒付

1個

29,377円

25,126

( 27,639円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

エスコの戸車(レール用・重量用)。
サイズや材質により6種ございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

戸車(レール用・重量用)

戸車(レール用・重量用)

    戸車(V型・重量用/耐荷重350~2000㎏)

    戸車(V型・重量用/耐荷重350~2000㎏)

      戸車(レール型・重量用・ステンレス製)

      戸車(レール型・重量用・ステンレス製)

        戸車(平型・重量用)

        戸車(平型・重量用)

          戸車(コ型・重量用)

          戸車(コ型・重量用)

            戸車(V型・重量用・ステンレス製)

            戸車(V型・重量用・ステンレス製)

              メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
              通常価格 8,670円 3,590円 34,366円 3,208円 3,060円 8,968円
              通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
              車材質 鋳鉄 鋳鉄 ステンレス - 鋳鉄 ステンレス
              種類 重量戸車 重量戸車 重量戸車 - 重量戸車 重量戸車
              車輪形状 トロ型 V型 トロ型 - H型 V型
              車輪材質 金属 金属 金属 - 金属 金属
              密閉防塵式ベアリング 2個 - - - - 1個

              戸車(レール用・重量用)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              戸車カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました