(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA986VA-290
戸車(V型・重量用/耐荷重350~2000㎏) 90MM トグルマシャリン(Vガタ ジュウリョウヨウ)

戸車(V型・重量用/耐荷重350~2000㎏) EA986VA-290

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
6,480円
税込単価
7,128円

耐食性の向上効果のある三価クロメートによる表面処理が施され、密閉防塵式ダブルベ...

詳細情報を確認する

型番

EA986VA-290 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

EA986VA-290 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
枠材質
車輪径(Φ)
全長(mm)
重量
サイズ
材質
耐荷重(2個)
サイズE
サイズG
軸径(F)
サイズB(mm)
サイズC(mm)
サイズD(mm)
詳細1
詳細2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA986VA-290

なし
90
-
0.84kg
B1:29mm
車:ダクタイル鋳鉄
-
4.6mm
-
13mm
26
7
9
密閉防塵式ベアリング2個
芯棒付

1個

6,480( 7,128円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

耐食性の向上効果のある三価クロメートによる表面処理が施され、密閉防塵式ダブルベアリング入りのV型・重量用戸車。
耐荷重:350~2000kg

EA986VA-290で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

戸車(V型・重量用/耐荷重350~2000㎏)の型番EA986VA-290のページです。
型番EA986VA-290に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

戸車(V型・重量用/耐荷重350~2000㎏)

戸車(V型・重量用/耐荷重350~2000㎏)

    戸車(コ型・重量用)

    戸車(コ型・重量用)

      戸車(平型・重量用)

      戸車(平型・重量用)

        戸車(レール用・重量用)

        戸車(レール用・重量用)

          戸車(レール型・重量用・ステンレス製)

          戸車(レール型・重量用・ステンレス製)

            戸車(V型・重量用・ステンレス製)

            戸車(V型・重量用・ステンレス製)

              メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
              通常価格 3,590円 3,060円 3,208円 8,670円 34,366円 8,968円
              通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
              車材質 鋳鉄 鋳鉄 - 鋳鉄 ステンレス ステンレス
              種類 重量戸車 重量戸車 - 重量戸車 重量戸車 重量戸車
              車輪形状 V型 H型 - トロ型 トロ型 V型
              車輪材質 金属 金属 - 金属 金属 金属

              戸車(V型・重量用/耐荷重350~2000㎏)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              EA986VA-250
              EA986VA-260
              EA986VA-275
              EA986VA-305
              EA986VA-320
              EA986VA-350
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              枠材質 車輪径
              (Φ)
              全長
              (mm)
              重量 サイズ 材質 耐荷重(2個) サイズE サイズG 軸径(F) サイズB(mm) サイズC(mm) サイズD(mm) 詳細1 詳細2

              3,590円

              ( 3,949円 )
              1個 あり

              1日目

              一部当日出荷可能

              なし50-0.20kgB1:25mm車:ダクタイル鋳鉄-4.7mm-13mm2056密閉防塵式ベアリング1個芯棒付

              3,979円

              ( 4,377円 )
              1個 あり

              1日目

              一部当日出荷可能

              なし60-0.35kgB1:30mm車:ダクタイル鋳鉄-5.7mm-13mm2678密閉防塵式ベアリング1個芯棒付

              4,660円

              ( 5,126円 )
              1個 あり

              1日目

              一部当日出荷可能

              なし75-0.53kgB1:29mm車:ダクタイル鋳鉄-4.5mm-13mm2678.5密閉防塵式ベアリング2個芯棒付

              8,710円

              ( 9,581円 )
              1個 あり

              2日目

              一部当日出荷可能

              なし105-1.10kgB1:32mm車:ダクタイル鋳鉄-4.8mm-16mm28711密閉防塵式ベアリング2個芯棒付

              10,099円

              ( 11,109円 )
              1個 あり

              2日目

              一部当日出荷可能

              なし120-1.30kgB1:32mm車:ダクタイル鋳鉄-4.8mm-16mm28711密閉防塵式ベアリング2個芯棒付

              25,946円

              ( 28,541円 )
              1個 あり

              2日目

              一部当日出荷可能

              なし150-3.30kgB1:48mm車:ダクタイル鋳鉄-7.7mm-20mm4313.518密閉防塵式ベアリング2個芯棒付

              戸車カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました