(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA986RA-50
重量戸車(V型/耐荷重2個180~600㎏) キャスター

重量戸車(V型/耐荷重2個180~600㎏) EA986RA-50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 3.5平均満足度3.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
1,481円
税込単価
1,629円

エスコの重量戸車(V型/耐荷重は2個180~600kgです)。

詳細情報を確認する

  • 車材質:
    鋳鉄
  • 種類:
    重量戸車
  • 車輪形状:
    V型
  • 車輪材質:
    金属
  • ベアリング:
    密閉型ベアリング入り

型番

EA986RA-50 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

EA986RA-50 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
枠材質
車輪径(Φ)
全長(mm)
耐荷重
使用ボルト
サイズB
サイズD
枠材質
サイズF
軸径(C)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA986RA-50

-
50
114
120kg、180kg(2個)
-
27.9mm
55mm
鉄(クロメートメッキ)
86mm
-

1個

1,481( 1,629円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

エスコの重量戸車(V型/耐荷重は2個180~600kgです)。

EA986RA-50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

重量戸車(V型/耐荷重2個180~600㎏)の型番EA986RA-50のページです。
型番EA986RA-50に関する仕様情報を記載しております。

重量戸車(V型/耐荷重2個180~600㎏)のレビュー

評価 3.5 平均満足度:3.5 2件のレビュー
段取り替えの台車に使用しています
評価 3.0満足度:3.02023/09/05
今まで金型の段取り替えの台車にキャスターを使用していました。社内改善提案で時間短縮するためにアングル型鋼をレールとして床に、この商品を台車に取り付けました。現時点では特に現場からクレームはありません。耐久性に関してはこれから評価します。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

生産設備に使用しています
評価 4.0満足度:4.02023/06/20
新規に製作した生産設備の遮光ボックス内に機械を搬入するために使用しています。レーザー加工で切り出した素材をプレスでL字曲げした物をレールとし、この商品を取り付けた機械を載せて移動しています。初めての構造でしたが組立時も使用開始後も特に問題なく使用できています。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

この商品のバリエーション

型番
EA986RA-207
EA986RA-209
EA986RA-210
EA986RA-60
EA986RA-75
EA986RA-90
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
枠材質 車輪径
(Φ)
全長
(mm)
耐荷重 使用ボルト サイズB サイズD 枠材質 サイズF 軸径(C)

2,555円

( 2,811円 )
1個 あり

1日目

一部当日出荷可能

なし75--M16×5024mm-なし-16mm

4,025円

( 4,428円 )
1個 あり

1日目

一部当日出荷可能

なし90--M20×6029mm-なし-20mm

4,572円

( 5,029円 )
1個 あり

1日目

一部当日出荷可能

なし105--M20×6030mm-なし-20mm

1,912円

( 2,103円 )
1個 あり

2日目

一部当日出荷可能

-60130160kg、220kg(2個)-31.4mm65mm鉄(クロメートメッキ)100mm-

2,965円

( 3,262円 )
1個 あり

2日目

一部当日出荷可能

-75150280kg(2個)M16×5034.4mm80.5mm鉄(クロメートメッキ)120mm-

4,823円

( 5,305円 )
1個 あり

2日目

一部当日出荷可能

-90200450kg(2個)M20×6042mm100mm鉄(クロメートメッキ)160mm-

戸車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました