(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA986R-22
[ステンレス製]戸車(平型/耐荷重2個150・180㎏) キャスター

[ステンレス製]戸車(平型/耐荷重2個150・180㎏) EA986R-22

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
15,520円 14,632円
税込単価
17,072円 16,095円

材質 枠(SUS304)、車(SUS303)サイズにより2種類ございます。

詳細情報を確認する

  • 車材質:
    ステンレス
  • 枠材質:
    ステンレス
  • 種類:
    フラッター戸車
  • 車輪形状:
    平型
  • 車輪材質:
    金属
  • 全長(mm):
    140
  • 材質:
    枠(SUS304)、車(SUS303)
  • サイズB:
    106mm
  • サイズE:
    20mm
  • サイズG:
    21mm
  • 詳細1:
    ベアリング入
  • 詳細2:
    平レール用

型番

EA986R-22 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

EA986R-22 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
車輪径(Φ)
耐荷重(2個)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA986R-22

60
150kg

1個

15,520円

14,632

( 16,095円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

材質 枠(SUS304)、車(SUS303)
サイズにより2種類ございます。

EA986R-22で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[ステンレス製]戸車(平型/耐荷重2個150・180㎏)の型番EA986R-22のページです。
型番EA986R-22に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[ステンレス製]戸車(平型/耐荷重2個150・180㎏)

[ステンレス製]戸車(平型/耐荷重2個150・180㎏)

    [ステンレス製]重量戸車(V型)

    [ステンレス製]重量戸車(V型)

      戸車(レール型・重量用・ステンレス製)

      戸車(レール型・重量用・ステンレス製)

        メーカー エスコ エスコ エスコ
        通常価格 15,520円 13,045円 34,366円
        通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
        車材質 ステンレス ステンレス ステンレス
        枠材質 ステンレス ステンレス -
        種類 フラッター戸車 重量戸車 重量戸車
        車輪形状 平型 V型 トロ型
        車輪材質 金属 金属 金属

        [ステンレス製]戸車(平型/耐荷重2個150・180㎏)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        EA986R-23
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        車輪径
        (Φ)
        耐荷重(2個)

        16,697円

        ( 18,367円 )
        1個 あり

        1日目

        一部当日出荷可能

        75180kg

        戸車カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました