(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1.0m シールブラシ(PP/黒)

1.0m シールブラシ(PP/黒)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
14,320円 ~ 17,079円
税込価格
15,752円 ~ 18,787円

【特長】毛丈が30~80mmでビス穴加工が必要なツールブラシです。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    アルミフレーム仕様
  • ブラシ毛材:
    PP(ポリプロピレン)
  • ブラシ径 D(mm):
    0.2
  • 全長 L(mm):
    1000
  • 色:
  • 使用耐熱温度:
    80℃以下
  • 取付:
    ビス取付(ビス穴加工が必要)

型番

未確定3件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
毛丈(mm)
全高(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
30
45

1個

14,322( 15,754円 )

2日目

一部当日出荷可能

50
65

1個

14,320( 15,752円 )

1日目

一部当日出荷可能

80
95

1個

17,079( 18,787円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
毛丈が30~80mmでビス穴加工が必要なツールブラシです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1.0m シールブラシ(PP/黒)

1.0m シールブラシ(PP/黒)

    シールブラシ(ナイロン/黒)・(ナイロン/白)

    シールブラシ(ナイロン/黒)・(ナイロン/白)

      1.0m シールブラシ(ナイロン)

      1.0m シールブラシ(ナイロン)

        エスコ 60mm 水平取付型 シールブラシ EA979KM

        エスコ 60mm 水平取付型 シールブラシ EA979KM

          エスコ 40mm 水平取付型 シールブラシ EA979KK

          エスコ 40mm 水平取付型 シールブラシ EA979KK

            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
            通常価格 14,320円 1,270円 7,979円 12,199円 5,570円
            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
            種類 アルミフレーム仕様 アルミフレーム仕様 アルミフレーム仕様 ゴムフレーム仕様 ゴムフレーム仕様
            ブラシ毛材 PP(ポリプロピレン) - ナイロン PP(ポリプロピレン) PP(ポリプロピレン)
            ブラシ径 D(mm) 0.2 - - 0.2 0.2
            全長 L(mm) 1000 - 1000 1000 -
            - -

            1.0m シールブラシ(PP/黒)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            工業用ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました