(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1.0m シールブラシ(PBT/青)

1.0m シールブラシ(PBT/青)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
34,067円 ~ 35,169円  特別価格 
税込価格
37,474円 ~ 38,686円  特別価格 

【特長】耐熱と帯電防止(型番によって性能が変わります)が施されており、ビス穴加...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    アルミフレーム仕様
  • ブラシ毛材:
    PBT(ポリブチレンテレフタレート)
  • ブラシ径 D(mm):
    0.5
  • 全長 L(mm):
    1000
  • 色:
  • 使用耐熱温度:
    130℃以下
  • 取付:
    ビス取付(ビス穴加工が必要)

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
毛丈(mm)
全高(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
80
125

1個

34,067円

27,199

( 29,919円 )

1日目

一部当日出荷可能

100
145

1個

35,169( 38,686円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
耐熱と帯電防止(型番によって性能が変わります)が施されており、ビス穴加工が必要なシールブラシです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1.0m シールブラシ(PBT/青)

1.0m シールブラシ(PBT/青)

    1.0m シールブラシ(ナイロン)

    1.0m シールブラシ(ナイロン)

      エスコ 40mm 水平取付型 シールブラシ EA979KK

      エスコ 40mm 水平取付型 シールブラシ EA979KK

        シールブラシ(ナイロン/黒)・(ナイロン/白)

        シールブラシ(ナイロン/黒)・(ナイロン/白)

          エスコ 40mm 垂直取付型 シールブラシ EA979KC

          エスコ 40mm 垂直取付型 シールブラシ EA979KC

            エスコ 60mm シールブラシ EA979KD

            エスコ 60mm シールブラシ EA979KD

              1.0m シールブラシ(PP/黒)

              1.0m シールブラシ(PP/黒)

                エスコ 60mm 水平取付型 シールブラシ EA979KM

                エスコ 60mm 水平取付型 シールブラシ EA979KM

                  メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                  通常価格 34,067円 7,979円 5,570円 1,270円 5,570円 12,200円 14,320円 12,199円
                  通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
                  種類 アルミフレーム仕様 アルミフレーム仕様 ゴムフレーム仕様 アルミフレーム仕様 ゴムフレーム仕様 ゴムフレーム仕様 アルミフレーム仕様 ゴムフレーム仕様
                  ブラシ毛材 PBT(ポリブチレンテレフタレート) ナイロン PP(ポリプロピレン) - PP(ポリプロピレン) PP(ポリプロピレン) PP(ポリプロピレン) PP(ポリプロピレン)
                  ブラシ径 D(mm) 0.5 - 0.2 - 0.2 0.2 0.2 0.2
                  全長 L(mm) 1000 1000 - - - - 1000 1000
                  - - - -

                  1.0m シールブラシ(PBT/青)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  工業用ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました