(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA952BD-2
織網(銅製) ネット

織網(銅製) EA952BD-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
8,200円
税込単価
9,020円

銅製の織網。線径:0.8mm長さ:1mメッシュ数:4目:5.6mm

詳細情報を確認する

  • 種類:
    メッシュ
  • 形状:
    角型
  • 材質:
  • メッシュ 編みこみ式:
    平織
  • 線径:
    0.8mm
  • 長さ:
    1m
  • メッシュ数:
    4
  • 目:
    5.6mm

型番

EA952BD-2 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

EA952BD-2 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA952BD-2

450mm

1個

8,200( 9,020円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

銅製の織網。
線径:0.8mm
長さ:1m
メッシュ数:4
目:5.6mm

EA952BD-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

織網(銅製)の型番EA952BD-2のページです。
型番EA952BD-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

織網(銅製)

織網(銅製)

    ステンレス溶接金網

    ステンレス溶接金網

      織網(ステンレス製)EA952BCシリーズ

      織網(ステンレス製)EA952BCシリーズ

        メーカー エスコ エスコ エスコ
        通常価格 6,910円 6,660円 5,370円
        通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
        種類 メッシュ - メッシュ
        形状 角型 - 角型
        材質 - ステンレス
        メッシュ 編みこみ式 平織 - 平織
        線径 0.8mm - -

        この商品のバリエーション

        型番
        EA952BD-1
        EA952BD-3
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日

        6,910円

        ( 7,601円 )
        1個 あり

        1日目

        一部当日出荷可能

        300mm

        12,780円

        ( 14,058円 )
        1個 あり

        1日目

        一部当日出荷可能

        900mm

        パンチングメタル・フェンス・ネットカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました