(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA952B-215
5mm パンチングメタル(スチール製) ネット

5mm パンチングメタル(スチール製) EA952B-215

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
6,720円
税込単価
7,392円

【製品仕様】・穴径5mmのパンチングメタルです。・材質は冷延鋼板です。

詳細情報を確認する

型番

EA952B-215 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

EA952B-215 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
サイズ(mm)
厚さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA952B-215

457×914
0.5

1個

6,720( 7,392円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・穴径5mmのパンチングメタルです。
・材質は冷延鋼板です。

EA952B-215で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5mm パンチングメタル(スチール製)の型番EA952B-215のページです。
型番EA952B-215に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

5mm パンチングメタル(スチール製)

5mm パンチングメタル(スチール製)

    3mm パンチングメタル(スチール製)

    3mm パンチングメタル(スチール製)

      1-1.5mm パンチングメタル(スチール製)

      1-1.5mm パンチングメタル(スチール製)

        2mm パンチングメタル(スチール製)

        2mm パンチングメタル(スチール製)

          5mm パンチングメタル(ステンレス製)

          5mm パンチングメタル(ステンレス製)

            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
            通常価格 3,730円 3,979円 4,710円 4,330円 4,980円
            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
            種類 パンチングメタル - パンチングメタル - -
            形状 角型 - 角型 - -
            材質 スチール - スチール - -
            材質 冷延鋼板 - 冷延鋼板 - -
            穴径 5mm - - - -

            5mm パンチングメタル(スチール製)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            EA952B-205
            EA952B-225
            EA952B-235
            EA952B-245
            EA952B-255
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            サイズ(mm) 厚さ(mm)

            3,730円

            ( 4,103円 )
            1個 あり

            1日目

            一部当日出荷可能

            457×4570.5

            4,330円

            ( 4,763円 )
            1個 あり

            1日目

            一部当日出荷可能

            457×4571.0

            7,930円

            ( 8,723円 )
            1個 あり

            1日目

            一部当日出荷可能

            457×9141.0

            4,870円

            ( 5,357円 )
            1個 あり

            1日目

            一部当日出荷可能

            457×4571.6

            9,020円

            ( 9,922円 )
            1個 あり

            1日目

            一部当日出荷可能

            457×9141.6

            メッシュカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました