(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA952B-223
3mm パンチングメタル(スチール製) ネット

3mm パンチングメタル(スチール製) EA952B-223

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,510円
税込単価
4,961円

3サイズございます。材質 冷延鋼板穴径 3mmピッチ 4mm

詳細情報を確認する

型番

EA952B-223 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

EA952B-223 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
サイズ(mm)
厚さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA952B-223

457×457
1.0

1個

4,510( 4,961円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

3サイズございます。
材質 冷延鋼板
穴径 3mm
ピッチ 4mm

EA952B-223で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3mm パンチングメタル(スチール製)の型番EA952B-223のページです。
型番EA952B-223に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3mm パンチングメタル(スチール製)

3mm パンチングメタル(スチール製)

    2mm パンチングメタル(スチール製)

    2mm パンチングメタル(スチール製)

      5mm パンチングメタル(スチール製)

      5mm パンチングメタル(スチール製)

        1-1.5mm パンチングメタル(スチール製)

        1-1.5mm パンチングメタル(スチール製)

          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ
          通常価格 3,979円 4,330円 3,730円 4,710円
          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
          種類 パンチングメタル パンチングメタル - -
          形状 角型 角型 - -
          材質 スチール スチール - -
          材質(詳細) 冷延鋼板 冷延鋼板 - -
          穴径 3mm 2mm - -

          3mm パンチングメタル(スチール製)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          EA952B-203
          EA952B-213
          EA952B-233
          EA952B-243
          EA952B-253
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          サイズ(mm) 厚さ(mm)

          3,979円

          ( 4,377円 )
          1個 あり

          1日目

          一部当日出荷可能

          457×4570.5

          7,200円

          ( 7,920円 )
          1個 あり

          1日目

          一部当日出荷可能

          457×9140.5

          8,290円

          ( 9,119円 )
          1個 あり

          1日目

          一部当日出荷可能

          457×9141.0

          5,429円

          ( 5,972円 )
          1個 あり

          1日目

          一部当日出荷可能

          457×4571.6

          10,100円

          ( 11,110円 )
          1個 あり

          1日目

          一部当日出荷可能

          457×9141.6

          パンチングメタル・フェンス・ネットカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました