(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA952B-221
1-1.5mm パンチングメタル(スチール製) ネット

1-1.5mm パンチングメタル(スチール製) EA952B-221

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
7,200円
税込単価
7,920円

エスコ メッシュ 1-1.5mm パンチングメタル(スチール製)。

詳細情報を確認する

型番

EA952B-221 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

EA952B-221 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
サイズ
厚み
穴径
ピッチ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA952B-221

457×457mm
1.0mm
1mm
2mm

1個

7,200( 7,920円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

エスコ メッシュ 1-1.5mm パンチングメタル(スチール製)。

EA952B-221で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1-1.5mm パンチングメタル(スチール製)の型番EA952B-221のページです。
型番EA952B-221に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1-1.5mm パンチングメタル(スチール製)

1-1.5mm パンチングメタル(スチール製)

    5mm パンチングメタル(スチール製)

    5mm パンチングメタル(スチール製)

      1-1.5mm パンチングメタル(ステンレス製)

      1-1.5mm パンチングメタル(ステンレス製)

        5mm パンチングメタル(ステンレス製)

        5mm パンチングメタル(ステンレス製)

          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ
          通常価格 4,710円 3,730円 18,036円 4,980円
          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
          種類 パンチングメタル パンチングメタル - -
          形状 角型 角型 - -
          材質 スチール スチール - -
          材質 冷延鋼板 冷延鋼板 - -

          1-1.5mm パンチングメタル(スチール製)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          EA952B-201
          EA952B-211
          EA952B-231
          EA952B-241
          EA952B-251
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          サイズ 厚み 穴径 ピッチ

          4,710円

          ( 5,181円 )
          1個 あり

          1日目

          一部当日出荷可能

          457×457mm0.5mm1mm2mm

          8,670円

          ( 9,537円 )
          1個 あり

          1日目

          一部当日出荷可能

          457×914mm0.5mm1mm2mm

          13,700円

          ( 15,070円 )
          1個 あり

          1日目

          一部当日出荷可能

          457×914mm1.0mm1mm2mm

          9,520円

          ( 10,472円 )
          1個 あり

          1日目

          一部当日出荷可能

          457×457mm1.6mm1.5mm3mm

          17,300円

          ( 19,030円 )
          1個 あり

          1日目

          一部当日出荷可能

          457×914mm1.6mm1.5mm3mm

          メッシュカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました