(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA951EW-11
ベース(ステンレス製) 25MM ベース(ステンレスセイ)

ベース(ステンレス製) EA951EW-11

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
810円
税込単価
891円

【特長】ミラー研磨仕上げのメタルジョイントベース。【仕様】材質:SUS304

詳細情報を確認する

型番

EA951EW-11 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

EA951EW-11 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

  • 材質:SUS304
  • ミラー研磨仕上け

規格表

型番適用パイプ外径(mm)プレートサイズ(mm)取付穴径(mm)
EA951EW-112535×60φ4.0
EA951EW-123245×78

型番リスト

型番
適用パイプ径(φ),(□)
プレートサイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA951EW-11

25
35×60mm

1個

810( 891円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
ミラー研磨仕上げのメタルジョイントベース。
【仕様】
材質:SUS304

カタログ

 

EA951EW-11で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベース(ステンレス製)の型番EA951EW-11のページです。
型番EA951EW-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベース(ステンレス製)

ベース(ステンレス製)

    連結牽引金具 GFW-365

    連結牽引金具 GFW-365

      パイプフレーム用キャスター取付用金具 JB-006 キャスタープレトB

      パイプフレーム用キャスター取付用金具 JB-006 キャスタープレトB

        パイプフレーム用キャスター取付用金具 キャスタープレート JB-005/JB-005-33

        パイプフレーム用キャスター取付用金具 キャスタープレート JB-005/JB-005-33

          パイプフレーム用キャスター取付用金具 JB-002

          パイプフレーム用キャスター取付用金具 JB-002

            ファクトリーフレーム用ジョイント No.11~15

            ファクトリーフレーム用ジョイント No.11~15

              パイプフレーム用開閉用部品 ヒンジ金具180 JB-111A

              パイプフレーム用開閉用部品 ヒンジ金具180 JB-111A

                ヒンジコネクタストッパ

                ヒンジコネクタストッパ

                  ストッパハードG

                  ストッパハードG

                    パイプフレーム用キャスター取付用金具 JB-008

                    パイプフレーム用キャスター取付用金具 JB-008

                      パイプフレーム用キャスター取付用金具 JB-003

                      パイプフレーム用キャスター取付用金具 JB-003

                        パイプフレーム用メタルジョイント単品・構成部品 NS-13シリーズ

                        パイプフレーム用メタルジョイント単品・構成部品 NS-13シリーズ

                          クロスコネクタS

                          クロスコネクタS

                            メーカー エスコ SUS スペーシア スペーシア スペーシア ミスミ スペーシア SUS SUS スペーシア スペーシア スペーシア SUS
                            通常価格 810円 15,363円 237円 237円 186円 222円 1,088円 360円 888円 249円 627円 208円 420円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 29日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 メタルジョイント - - - - メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント - - メタルジョイント メタルジョイント
                            ジョイント形状 スタンド - - - - - 角度付 ストレート ストレート - - 平行 交差
                            接続形状 つなぎのみ - - - - - つなぎのみ 通しあり 通しあり - - 通しあり 通しあり
                            材質 ステンレス - - - - ADC12 スチール アルミ押出材 アルミ押出材 - - スチール アルミダイカスト
                            材質詳細 SUS304 - - - - - - - - - - - -

                            ベース(ステンレス製)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA951EW-12
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用パイプ径
                            (φ),(□)
                            プレートサイズ

                            940円

                            ( 1,034円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            3245×78mm

                            パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました