(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

折畳み棚受/大型(2個)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA951EG-41
折畳み棚受/大型(2個)【2個入り】 445X193MM オリタタミダナウケ/オオガタ(2コ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
10,200円
税込単価
11,220円

取付けねじ付きです。ワンタッチで折り畳めて抜群の耐荷重です。2本使用で100k...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    棚受
  • 棚受種類:
    折りたたみ棚受
  • 材質:
    スチール
  • 付属品:
    取付ねじ付
  • 材質詳細:
    熱延鋼板(焼付塗装)
  • 入数:
    2個
  • 幅(mm):
    50
  • 耐荷重(kg):
    100(2個あたり)

型番

EA951EG-41 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

 
カタログを表示

EA951EG-41 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
長さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA951EG-41

445×193mm

1パック

2個入り

10,200( 11,220円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

取付けねじ付きです。
ワンタッチで折り畳めて抜群の耐荷重です。
2本使用で100kgまで耐えれます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

折畳み棚受/大型(2個)の型番EA951EG-41のページです。
型番EA951EG-41に関する仕様情報を記載しております。

折畳み棚受/大型(2個)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA951EG-42
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
長さ

11,277円

( 12,405円 )

2個入り

1パック あり

2日目

一部当日出荷可能

595×258mm

棚・棚受・棚柱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました