(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA951EB-872
角/丸座金(10個) M12/ ファイ45MM マルザガネ(10コ)

角/丸座金(10個) EA951EB-872

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
975円
税込単価
1,073円

・スプリングワッシャーと座金が一体のため、作業性がアップするとともに、ナットの...

詳細情報を確認する

型番

EA951EB-872 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

EA951EB-872 の仕様・寸法情報

型番
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA951EB-872

丸型(Φ45mm)

1個

975( 1,073円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・スプリングワッシャーと座金が一体のため、作業性がアップするとともに、ナットの締付けを確認できます。

商品情報

製品仕様

型番仕様材質商品詳細種別
EA951EB-871角型(40mm角)熱間圧延軟鋼板角/丸座金(10個)
EA951EB-872丸型(φ45mm)熱間圧延軟鋼板角/丸座金(10個)

EA951EB-872で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

角/丸座金(10個)の型番EA951EB-872のページです。
型番EA951EB-872に関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
EA951EB-871
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
仕様

840円

( 924円 )
1個 あり

1日目

一部当日出荷可能

角型(40mm角)

座金 金属カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました