(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

脱着可能ヒンジ(ステンレス製)

脱着可能ヒンジ(ステンレス製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
2,430円 ~ 2,700円
税込価格
2,673円 ~ 2,970円

・耐蝕性に優れています。・片手で軸を引っ込めた状態を保持できるため、扉の取付、...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm)
穴数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
75
4

1個

2,430( 2,673円 )

1日目

一部当日出荷可能

100
6

1個

2,700( 2,970円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・耐蝕性に優れています。
・片手で軸を引っ込めた状態を保持できるため、扉の取付、取外しが簡単です。
・右開き、左開き両方に対応

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

脱着可能ヒンジ(ステンレス製)

脱着可能ヒンジ(ステンレス製)

    黄銅二軸蝶番 B-210

    黄銅二軸蝶番 B-210

      ステンレス製スプリング蝶番 木ねじ取付タイプ

      ステンレス製スプリング蝶番 木ねじ取付タイプ

        ステンレス重量用あおりヒンジ B-1878

        ステンレス重量用あおりヒンジ B-1878

          スチール製横長蝶番

          スチール製横長蝶番

            ステンレス製薄口蝶番

            ステンレス製薄口蝶番

              56x60mm ストッパーヒンジ EA951CK-221

              56x60mm ストッパーヒンジ EA951CK-221

                メーカー エスコ タキゲン製造 トラスコ中山 タキゲン製造 トラスコ中山 トラスコ中山 エスコ
                通常価格 2,430円 2,266円 605円 3,100円 251円 419円 1,190円
                通常出荷日 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                種類 抜差し蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 長蝶番・リーフ形蝶番 平蝶番 平蝶番
                付加機能 なし(通常) なし(通常) スプリング付 なし(通常) なし(通常) なし(通常) ストッパー・クリック
                本体材質 ステンレス(SUS304) 快削黄銅 ステンレス(SUS304) ステンレス鋼板(SUS304) スチール(SPCC) ステンレス(SUS430) 羽:鉄SPCC・三価クロメート、軸:ステンレス(SUS304)
                幅 W(mm) 50 - - - - - 56
                勝手違い 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用

                脱着可能ヒンジ(ステンレス製)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました