・各種計測器、事務器、コンピュータ関係などのフタや扉部分に。・任意の位置(有効...
型番 |
長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm) |
幅 W(mm) |
重量 |
厚み |
穴径 |
穴数 |
設定トルク値(1枚あたり) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
28
|
34
|
14g
|
1.2mm
|
4.3mm
|
4
|
3.5kgf/cm±15%
| 1個 | 1,160円(
1,276円
) | 1日目 一部当日出荷可能 | |
40
|
35
|
22g
|
1.2mm
|
4.3mm
|
5
|
7kgf/cm±15%
| 1個 | 1,340円(
1,474円
) | 1日目 一部当日出荷可能 | |
50
|
42.5
|
52g
|
2.0mm
|
4.3mm
|
5
|
14kgf/cm±15%
| 1個 | 1,940円(
2,134円
) | 1日目 一部当日出荷可能 | |
90
|
82.5
|
198g
|
2.5mm
|
4.5mm
|
8
|
50kgf/cm±15%
| 1個 | 4,200円(
4,620円
) | 1日目 一部当日出荷可能 |
Loading...
・各種計測器、事務器、コンピュータ関係などのフタや扉部分に。
・任意の位置(有効範囲:180°)で開閉が保持・固定できます。
・必要トルク値(蓋の重量W×支点から蓋先端の距離L÷2)にあったサイズ・数量をお選びください。
・取付ねじは付属しておりません。