(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA951AW-11
#16 有刺鉄線(ステンレス製) ユウシテツセン(ステンレス)

#16 有刺鉄線(ステンレス製) EA951AW-11

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
25,894円 23,304円
税込単価
28,483円 25,634円

・ステンレス製で耐久性に優れています。・付属品…ステンレス製止め釘

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ワイヤー
  • 付属品:
    ステンレス製止め釘
  • 材質:
    SUS304
  • 線径(mm):
    1.6mm
  • 番手:
    #16
  • とげの間隔:
    75mm
  • 商品詳細種別:
    #16有刺鉄線
  • 引張り強度:
    520~750kg

型番

EA951AW-11 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

EA951AW-11 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
重量
長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA951AW-11

5.5kg
100m

1個

25,894円

23,304

( 25,634円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・ステンレス製で耐久性に優れています。
・付属品…ステンレス製止め釘

EA951AW-11で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

#16 有刺鉄線(ステンレス製)の型番EA951AW-11のページです。
型番EA951AW-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

#16 有刺鉄線(ステンレス製)

#16 有刺鉄線(ステンレス製)

    バーブ針金

    バーブ針金

      ユニット スキージ プラスチック製 白 75X105X3.4

      ユニット スキージ プラスチック製 白 75X105X3.4

        封印具 CK-15 標準タイプ

        封印具 CK-15 標準タイプ

          結束線 U型 HW-170・HW-171

          結束線 U型 HW-170・HW-171

            メーカー エスコ 八幡ねじ ユニット スガツネ工業 和気産業
            通常価格 7,510円 1,433円 298円 7,554円 197円
            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 4日目   2日目   4日目   2日目  
            種類 ワイヤー ワイヤー - 封印具 ワイヤー
            付属品 ステンレス製止め釘 - - - -
            材質 SUS304 - - - -
            線径(mm) 1.6mm - - - -
            番手 #16 - - - -

            #16 有刺鉄線(ステンレス製)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            EA951AW-2
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            重量 長さ
            (m)

            7,510円

            ( 8,261円 )
            1個 あり

            1日目

            一部当日出荷可能

            1.1kg20m

            ワイヤーカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました