(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミュージックワイヤー

ミュージックワイヤー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
2,640円 ~ 31,700円  特別価格 
税込価格
2,904円 ~ 34,870円  特別価格 

ミュージックワイヤー【材質】高炭素鋼(ハイカーボン鋼)【詳細1】スプリング焼入...

詳細情報を確認する

  • 重量:
    450g
  • 材質:
    高炭素鋼(ハイカーボン鋼)
  • 詳細1:
    スプリング焼入
  • 商品詳細種別:
    ミュージックワイヤー

型番

未確定27件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
種類
線径(mm)
長さ(m)
引張り強さ(最小・最大)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ワイヤー
0.152mm
3121m
291~319kg/mm2

1個

31,700円

26,104

( 28,714円 )

1日目

一部当日出荷可能

ワイヤー
0.178mm
2293m
285~313kg/mm2

1個

27,100円

23,652

( 26,017円 )

1日目

一部当日出荷可能

ワイヤー
0.254mm
1123m
272~296kg/mm2

1個

13,300円

12,939

( 14,233円 )

1日目

一部当日出荷可能

ワイヤー
0.279mm
929m
267~292kg/mm2

1個

11,200( 12,320円 )

1日目

一部当日出荷可能

ワイヤー
0.305mm
780m
265~289kg/mm2

1個

9,710( 10,681円 )

1日目

一部当日出荷可能

ワイヤー
0.356mm
573m
259~284kg/mm2

1個

6,880( 7,568円 )

1日目

一部当日出荷可能

ワイヤー
0.406mm
439m
254~275kg/mm2

1個

5,670( 6,237円 )

1日目

一部当日出荷可能

ワイヤー
0.457mm
346m
250~271kg/mm2

1個

5,150( 5,665円 )

1日目

一部当日出荷可能

ワイヤー
0.508mm
281m
246~267kg/mm2

1個

4,650( 5,115円 )

1日目

一部当日出荷可能

ワイヤー
0.559mm
232m
242~263kg/mm2

1個

4,250( 4,675円 )

1日目

一部当日出荷可能

ワイヤー
0.610mm
195m
239~260kg/mm2

1個

3,800( 4,180円 )

1日目

一部当日出荷可能

ワイヤー
0.660mm
166m
236~258kg/mm2

1個

3,990( 4,389円 )

1日目

一部当日出荷可能

ワイヤー
0.737mm
133m
234~255kg/mm2

1個

3,400( 3,740円 )

1日目

一部当日出荷可能

ワイヤー
0.787mm
117m
231~253kg/mm2

1個

3,400( 3,740円 )

1日目

一部当日出荷可能

ワイヤー
0.838mm
103m
229~250kg/mm2

1個

3,560( 3,916円 )

2日目

一部当日出荷可能

ワイヤー
0.889mm
91m
227~248kg/mm2

1個

3,450( 3,795円 )

1日目

一部当日出荷可能

ワイヤー
0.940mm
82m
225~246kg/mm2

1個

2,820( 3,102円 )

2日目

一部当日出荷可能

ワイヤー
0.991mm
74m
223~244kg/mm2

1個

3,100( 3,410円 )

1日目

一部当日出荷可能

ワイヤー
1.041mm
66m
221~242kg/mm2

1個

3,020( 3,322円 )

1日目

一部当日出荷可能

ワイヤー
1.092mm
61m
219~240kg/mm2

1個

3,020( 3,322円 )

1日目

一部当日出荷可能

ワイヤー
1.143mm
56m
216~237kg/mm2

1個

2,640( 2,904円 )

2日目

一部当日出荷可能

ワイヤー
1.194mm
51m
217~238kg/mm2

1個

2,900( 3,190円 )

1日目

一部当日出荷可能

ワイヤー
1.295mm
43m
212~233kg/mm2

1個

2,900( 3,190円 )

1日目

一部当日出荷可能

ワイヤー
1.397mm
37m
210~231kg/mm2

1個

2,640( 2,904円 )

1日目

一部当日出荷可能

ワイヤー
1.499mm
32m
208~229kg/mm2

1個

2,820( 3,102円 )

1日目

一部当日出荷可能

ワイヤー
1.803mm
22m
203~224kg/mm2

1個

2,820( 3,102円 )

1日目

一部当日出荷可能

ワイヤー
2.032mm
17m
198~219kg/mm2

1個

2,820( 3,102円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ミュージックワイヤー【材質】高炭素鋼(ハイカーボン鋼)【詳細1】スプリング焼入【重量】450g※重量が基準となりますので長さは多少異なります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミュージックワイヤー

ミュージックワイヤー

    ミュージックワイヤー(ステンレス)

    ミュージックワイヤー(ステンレス)

      メーカー エスコ エスコ
      通常価格 2,640円 16,710円
      通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
      重量 450g 450g
      材質 高炭素鋼(ハイカーボン鋼) バネ鋼(SUS302)
      詳細1 スプリング焼入 スプリング焼入
      商品詳細種別 ミュージックワイヤー ミュージックワイヤー

      ミュージックワイヤーのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      ワイヤーカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました