(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

41mm/Φ28mm カラビナフック(マグネット付)

41mm/Φ28mm カラビナフック(マグネット付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,770円
税込単価
1,947円

【商品仕様】・台座サイズ…直径28×14mm・材質…台座:強力ネオジウム磁石カ...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    台座:強力ネオジウム磁石、カラビナ:アルミニウム
  • 使用荷重:
    20kg
  • サイズ:
    L:41mmA:12mmD:4mmS:5mm
  • 台座サイズ:
    φ28×14mm

型番

EA781GB-10 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA781GB-10

1個

1,770( 1,947円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・台座サイズ…直径28×14mm
・材質…台座:強力ネオジウム磁石
カラビナ:アルミニウム
・サイズ(mm)…L:41
W:12
D:4
S:5
・使用荷重…20kg
・JAN:4548745281477

EA781GB-10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

41mm/Φ28mm カラビナフック(マグネット付)の型番EA781GB-10のページです。
型番EA781GB-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

41mm/Φ28mm カラビナフック(マグネット付)

41mm/Φ28mm カラビナフック(マグネット付)

    スナップフック(抜け止付/ステンレス製)

    スナップフック(抜け止付/ステンレス製)

      S型ロングフック(ステンレス製)

      S型ロングフック(ステンレス製)

        メーカー エスコ エスコ エスコ
        通常価格 1,770円 1,010円 710円
        通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
        材質 台座:強力ネオジウム磁石、カラビナ:アルミニウム SUS304 ステンレスSUS304
        使用荷重 20kg - 20kgf
        サイズ L:41mmA:12mmD:4mmS:5mm - -
        台座サイズ φ28×14mm - -

        41mm/Φ28mm カラビナフック(マグネット付)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました