(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワイヤーキャッチ(ステンレス製)

ワイヤーキャッチ(ステンレス製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,080円 ~ 3,070円
税込価格
1,188円 ~ 3,377円

【製品仕様】・ステンレス製のワイヤーキャッチです。・両端を合わせてねじを締めて...

詳細情報を確認する

型番

未確定8件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
全長
線径
使用荷重
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
150mm
Φ1mm
0.20kN

1個

1,080( 1,188円 )

1日目

一部当日出荷可能

270mm
Φ1mm
0.20kN

1個

1,210( 1,331円 )

1日目

一部当日出荷可能

175mm
Φ2mm
0.59kN

1個

1,310( 1,441円 )

1日目

一部当日出荷可能

320mm
Φ2mm
0.59kN

1個

1,530( 1,683円 )

1日目

一部当日出荷可能

195mm
Φ3mm
0.78kN

1個

1,840( 2,024円 )

1日目

一部当日出荷可能

385mm
Φ3mm
0.78kN

1個

2,150( 2,365円 )

1日目

一部当日出荷可能

270mm
Φ4mm
0.98kN

1個

2,580( 2,838円 )

1日目

一部当日出荷可能

480mm
Φ4mm
0.98kN

1個

3,070( 3,377円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・ステンレス製のワイヤーキャッチです。
・両端を合わせてねじを締めて使用します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワイヤーキャッチ(ステンレス製)

ワイヤーキャッチ(ステンレス製)

    ねじ止リング(ステンレス製)

    ねじ止リング(ステンレス製)

      メーカー エスコ エスコ
      通常価格 1,080円 1,590円
      通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
      種類 ワイヤーキャッチ -
      材質 SUS304 SUS304

      ワイヤーキャッチ(ステンレス製)のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました