(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Sカンスナップフック(ステンレス製)

  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
771円
税込単価
848円

【特長】・S字型のアクセサリーカラビナ・2箇所のフックで、取付や取外しが別々に...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ステンレス
  • 特長:
    ・S字型のアクセサリーカラビナ。・2箇所のフックで、取付や取外しが別々に行えます。・クライミングや人命に係わるスポーツには使用できません。・荷物の運搬には絶対に使用しないで下さい。・最大荷

型番

EA638AD-75 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
全長
カラー
入数
耐荷重
口の開き
重量
厚み
総重量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA638AD-75

110mm
ブラック
1個
45kg
18.5mm
47g
50mm
9mm
-

1個

771( 848円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・S字型のアクセサリーカラビナ
・2箇所のフックで、取付や取外しが別々に行えます

EA638AD-75で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Sカンスナップフック(ステンレス製)の型番EA638AD-75のページです。
型番EA638AD-75に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Sカンスナップフック(ステンレス製)

Sカンスナップフック(ステンレス製)

    スプリングスナップ(スイベル金具付/2個)

    スプリングスナップ(スイベル金具付/2個)

      ニッサチェイン ステンレス溶接リング SSR48(100個入)

      ニッサチェイン ステンレス溶接リング SSR48(100個入)

        スナップフック(鉄ユニクロ)CTシリーズ

        スナップフック(鉄ユニクロ)CTシリーズ

          メーカー エスコ エスコ ニッサチェイン エスコ
          通常価格 771円 540円 10,485円 285円
          通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 9日目   1日目   当日出荷可能
          材質 ステンレス 亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ) - スチール
          特長 ・S字型のアクセサリーカラビナ。・2箇所のフックで、取付や取外しが別々に行えます。・クライミングや人命に係わるスポーツには使用できません。・荷物の運搬には絶対に使用しないで下さい。・最大荷 - - -

          Sカンスナップフック(ステンレス製)のレビュー

          評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
          簡易接続用
          評価 5.0満足度:5.02020/06/26
          設備修理時に仮につないでおきたい時に使用しています。
          小さくて重宝しています。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました