(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

100m/7×7 ワイヤーロープ(ステンレス製)

100m/7×7 ワイヤーロープ(ステンレス製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
6,010円 ~ 46,917円  特別価格 
税込価格
6,611円 ~ 51,609円  特別価格 

エスコ ワイヤー 100m/7×7 ワイヤーロープ(ステンレス製)。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ワイヤー
  • 材質:
    SUS304
  • 長さ(m):
    100m
  • ワイヤー構成:
    7×7

型番

未確定16件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
重量
切断荷重(kg)
ロープ径(線径)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.031kg
6kg
0.27mm

1個

16,092( 17,701円 )

1日目

一部当日出荷可能

0.052kg
10kg
0.36mm

1個

13,182( 14,500円 )

1日目

一部当日出荷可能

0.081kg
16kg
0.45mm

1個

10,400( 11,440円 )

1日目

一部当日出荷可能

0.117kg
23kg
0.54mm

1個

9,750( 10,725円 )

1日目

一部当日出荷可能

0.152kg
32kg
0.63mm

1個

8,159( 8,975円 )

1日目

一部当日出荷可能

0.202kg
43kg
0.72mm

1個

7,710( 8,481円 )

1日目

一部当日出荷可能

0.254kg
55kg
0.81mm

1個

7,480( 8,228円 )

1日目

一部当日出荷可能

0.42kg
75kg
1mm

1個

6,010( 6,611円 )

1日目

一部当日出荷可能

0.58kg
113kg
1.2mm

1個

6,010( 6,611円 )

1日目

一部当日出荷可能

0.95kg
165kg
1.5mm

1個

6,350( 6,985円 )

1日目

一部当日出荷可能

1.7kg
290kg
2mm

1個

8,280( 9,108円 )

1日目

一部当日出荷可能

2.6kg
450kg
2.5mm

1個

11,300円

11,149

( 12,264円 )

2日目

一部当日出荷可能

3.8kg
650kg
3mm

1個

14,926( 16,419円 )

1日目

一部当日出荷可能

6.7kg
1100kg
4mm

1個

23,754( 26,129円 )

1日目

一部当日出荷可能

10.5kg
1700kg
5mm

1個

34,113( 37,524円 )

1日目

一部当日出荷可能

15.1kg
2510kg
6mm

1個

46,917( 51,609円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

エスコ ワイヤー 100m/7×7 ワイヤーロープ(ステンレス製)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

100m/7×7 ワイヤーロープ(ステンレス製)

100m/7×7 ワイヤーロープ(ステンレス製)

    7x7/7x19 ワイヤーロープ(ステンレス製)

    7x7/7x19 ワイヤーロープ(ステンレス製)

      200m/7x19 ワイヤーロープ(ステンレス製)

      200m/7x19 ワイヤーロープ(ステンレス製)

        100m/7x19 ワイヤーロープ(ステンレス製)

        100m/7x19 ワイヤーロープ(ステンレス製)

          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ
          通常価格 6,010円 16,612円 24,600円 14,538円
          通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
          種類 ワイヤー ワイヤー ワイヤー ワイヤー
          材質 SUS304 ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304)
          長さ(m) 100m 50m 200m 100m
          ワイヤー構成 7×7 - 7×19 7×19

          100m/7×7 ワイヤーロープ(ステンレス製)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          ワイヤーカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました