(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1.2m 吊り金具(ステンレスワイヤー付)

1.2m 吊り金具(ステンレスワイヤー付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,380円
税込単価
1,518円

【商品仕様】・材質…本体:真鍮、ワイヤー:SUS304・サイズ…吊り金具本体:...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    フック
  • 材質:
    本体:真鍮、ワイヤー:SUS304
  • 耐荷重:
    8kg
  • サイズ:
    吊り金具本体:Φ16×60(H)mm、フック開口幅:6mm
  • ワイヤー径:
    1.0mm
  • ワイヤー長:
    1.2m
  • セット内容:
    ステンレスワイヤー:1.2m、ロックフック:1個、二重折釘:1個

(i)ご注意

  • 天井回り縁または鴨居にフックを取り付けます。ワイヤーをかけてサスペンサーの位置を決めます。位置の調整は、ヘッド部分を指先で軽く押すとサスペンサーは自由自在に上下します。位置が決まれば指先を離すとサスペンサーは固定して額を掛けても重みでずり落ちることはありません。
  • 耐荷重をこえるものや高価なものはつり下げないでください。

型番

EA628SH-20 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA628SH-20

1個

1,380( 1,518円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…本体:真鍮、
ワイヤー:SUS304
・サイズ…吊り金具本体:直径16×60(H)mm
フック開口幅:6mm
・ワイヤー径…1.0mm
・ワイヤー長…1.2m
・耐荷重…8kg
・二重折釘付
・JAN:4548745281859
【用途】
・マンション・事務所・店舗装飾・画廊等、額縁・観葉植物等吊り金具

(i)ご注意

  • 天井回り縁または鴨居にフックを取り付けます。ワイヤーをかけてサスペンサーの位置を決めます。位置の調整は、ヘッド部分を指先で軽く押すとサスペンサーは自由自在に上下します。位置が決まれば指先を離すとサスペンサーは固定して額を掛けても重みでずり落ちることはありません。
  • 耐荷重をこえるものや高価なものはつり下げないでください。

Loading...

EA628SH-20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1.2m 吊り金具(ステンレスワイヤー付)の型番EA628SH-20のページです。
型番EA628SH-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1.2m 吊り金具(ステンレスワイヤー付)

1.2m 吊り金具(ステンレスワイヤー付)

    ステンレス コネクティングリンク

    ステンレス コネクティングリンク

      スナップフック(ステンレス製)(SUS316)

      スナップフック(ステンレス製)(SUS316)

        メーカー エスコ 水本機械製作所 エスコ
        通常価格 1,380円 578円 660円
        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能
        種類 フック リングキャッチ -
        材質 本体:真鍮、ワイヤー:SUS304 - SUS316
        耐荷重 8kg - -
        サイズ 吊り金具本体:Φ16×60(H)mm、フック開口幅:6mm - -
        ワイヤー径 1.0mm - -

        1.2m 吊り金具(ステンレスワイヤー付)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました