(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カットワイヤー(ステンレス製)/コーティングカットワイヤー(スチール製/透明)

カットワイヤー(ステンレス製)/コーティングカットワイヤー(スチール製/透明)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
280円 ~ 505円
税込価格
308円 ~ 556円

【特長】両端アイ加工をしておりますので、すぐにお使いいただけます。

詳細情報を確認する

型番

未確定15件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

  • CADデータ未対応

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • カラー:[EA628SE-34・-35]透明ビニールコーティング、[EA628SE-37]黒ビニールコーティング
  • カシメ部はアルミ製です。
型番線径(mm)使用荷重
(kg)
全長(mm)材質
EA628SA-110.455300ステンレス(SUS304)
EA628SA-12600
EA628SA-13900
EA628SA-14120300
EA628SA-15600
EA628SA-16900
EA628SA-171.550300
EA628SA-18600
EA628SA-19900
EA628SA-20280300
EA628SA-21600
EA628SA-22900
EA628SE-344.350545スチール
(ビニールコーティング付)
EA628SE-351,040
EA628SE-371,040

注意・禁止事項

■参考使用荷重についてのご注意

参考使用荷重は破断荷重をもとに、ロープ1本あたりの強度を算出したものです。垂直2本吊りの場合、数値は2倍になりますが荷重が均等にかかるのを前提とします。
また、1点より角度をつけて吊る場合は、角度が大きくなるにつれて参考使用荷重の数値は下がります。
なお角度と参考使用荷重の関係は表のようになります。

カットワイヤー(ステンレス製)/コーティングカットワイヤー(スチール製/透明)  注意事項
吊り角度(θ)1本の参考使用荷重
100%
30°95%
45°92%
60°85%
90°70%
120°50%
150°25%
商品情報を表示

型番リスト

型番
全長(m)
材質
線径
使用荷重
ワイヤー構成
ビニールコーティングカラー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.3
SUS304、カシメ部:アルミ
0.45mm
5.0kg
1×19
-

1個

280( 308円 )

1日目

一部当日出荷可能

0.6
SUS304、カシメ部:アルミ
0.45mm
5.0kg
1×19
-

1個

350( 385円 )

1日目

一部当日出荷可能

0.9
SUS304、カシメ部:アルミ
0.45mm
5.0kg
1×19
-

1個

380( 418円 )

1日目

一部当日出荷可能

0.3
SUS304、カシメ部:アルミ
1.0mm
20kg
1×19
-

1個

280( 308円 )

1日目

一部当日出荷可能

0.6
SUS304、カシメ部:アルミ
1.0mm
20kg
1×19
-

1個

340( 374円 )

1日目

一部当日出荷可能

0.9
SUS304、カシメ部:アルミ
1.0mm
20kg
1×19
-

1個

374( 411円 )

1日目

一部当日出荷可能

0.3
SUS304、カシメ部:アルミ
1.5mm
50kg
7×7
-

1個

330( 363円 )

1日目

一部当日出荷可能

0.6
SUS304、カシメ部:アルミ
1.5mm
50kg
7×7
-

1個

380( 418円 )

1日目

一部当日出荷可能

0.9
SUS304、カシメ部:アルミ
1.5mm
50kg
7×7
-

1個

450( 495円 )

1日目

一部当日出荷可能

0.3
SUS304、カシメ部:アルミ
2.0mm
80kg
7×7
-

1個

380( 418円 )

1日目

一部当日出荷可能

0.6
SUS304、カシメ部:アルミ
2.0mm
80kg
7×7
-

1個

450( 495円 )

1日目

一部当日出荷可能

0.9
SUS304、カシメ部:アルミ
2.0mm
80kg
7×7
-

1個

505( 556円 )

1日目

一部当日出荷可能

0.545
スチール、カシメ部:アルミ
3(4.3)mm()はビニールコーティング部を含む
50kg
6×7
透明

1個

480( 528円 )

1日目

一部当日出荷可能

1.04
スチール、カシメ部:アルミ
3(4.3)mm()はビニールコーティング部を含む
50kg
6×7
透明

1個

500( 550円 )

1日目

一部当日出荷可能

1.04
スチール、カシメ部:アルミ
3(4.3)mm()はビニールコーティング部を含む
50kg
6×7

1個

500( 550円 )

1日目

一部当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
両端アイ加工をしておりますので、すぐにお使いいただけます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カットワイヤー(ステンレス製)/コーティングカットワイヤー(スチール製/透明)

カットワイヤー(ステンレス製)/コーティングカットワイヤー(スチール製/透明)

    フック付ワイヤー(片フック・片ワッパ・メッキワイヤー)

    フック付ワイヤー(片フック・片ワッパ・メッキワイヤー)

      ロック止ワイヤ(ロープスリング)

      ロック止ワイヤ(ロープスリング)

        四点吊ワイヤー

        四点吊ワイヤー

          壁面用 ワイヤーセット 1.5M フックタイプ

          壁面用 ワイヤーセット 1.5M フックタイプ

            ポリエステル製ロープスリング

            ポリエステル製ロープスリング

              二点吊りワイヤー

              二点吊りワイヤー

                天井用 ワイヤーセット 1.5M ビス止めタイプ

                天井用 ワイヤーセット 1.5M ビス止めタイプ

                  天井用 ワイヤーセット 1.5M リングタイプ

                  天井用 ワイヤーセット 1.5M リングタイプ

                    天井用 ワイヤーセット 1.5M フックタイプ

                    天井用 ワイヤーセット 1.5M フックタイプ

                      ロック止 玉掛けワイヤー(メッキ) LT

                      ロック止 玉掛けワイヤー(メッキ) LT

                        サツマロック玉掛けワイヤー(メッキ) ST

                        サツマロック玉掛けワイヤー(メッキ) ST

                          被覆しない鋼索用ワイヤロープシンブルA型

                          被覆しない鋼索用ワイヤロープシンブルA型

                            メーカー エスコ スリーエッチ コンドーテック 日興製綱 ニッサチェイン トラスコ中山 日興製綱 ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン スリーエッチ スリーエッチ コンドーテック
                            通常価格 280円 2,970円 1,734円 13,089円 1,095円 3,527円 12,090円 1,605円 1,605円 1,950円 1,381円 1,797円 773円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 4日目~   5日目   4日目   1日目~   1日目~   9日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   4日目~   5日目  
                            商品タイプ ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング その他 ロープスリング ロープスリング その他 その他 その他 ロープスリング ロープスリング ロープスリング

                            カットワイヤー(ステンレス製)/コーティングカットワイヤー(スチール製/透明)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            落下防止に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02023/06/30
                            社内で使っている高速度カメラの落下防止に使用しています。今回アームの長さを長くしたために、カメラの取り付けだけでは心配なのでこの商品を使っています。カメラの取っ手にこのワイヤーを取り付け、一方を工場内のはりに固定しています。問題なく使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ピクチャーレールからの吊り下げに
                            評価 5.0満足度:5.02021/04/02
                            吊り下げ用のワイヤーに使いました。
                            耐荷重以下で使えばいいだけなので、目的にピッタリです。
                            ワイヤー長が一定なのでビシッと揃うので非常に便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト