(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロープスリーブ圧着工具

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ロープスリーブ圧着工具

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
11,754円 ~ 18,244円
税込価格
12,929円 ~ 20,068円

【特長】・左右の圧着部で、確実にかしめられるように圧着部の山部の隙間をなくして...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    JL05コネクタ付ケーブル

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

  • CADデータ未対応

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番能力(mm)全長
(mm)
重量
(kg)
圧着切断
EA628S-1351.5~3.53.53601.1
EA628S-1501.5~5.05.06503
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
全長(mm)
適応サイズ
切断能力
重量
頭サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
360
1.5・2.0・2.5・2.8・3.0・3.5mm
ワイヤーロープ:3.5mm
1.1kg
60mm(最大幅)

1個

11,754( 12,929円 )

1日目

一部当日出荷可能

650
1.5・2.0・2.5・2.8・3.0・3.5・4.0・5.0mm
ワイヤーロープ:5.0mm
3kg
89mm(最大幅)

1個

18,244( 20,068円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・左右の圧着部で、確実にかしめられるように圧着部の山部の隙間をなくしています
・ハンドルはトグル機構で確実にかしめていただけます
・ワイヤーロープの切断と圧着ができます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    JL05コネクタ付ケーブル
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロープスリーブ圧着工具

ロープスリーブ圧着工具

    圧接工具・圧着工具 圧接型コネクタ用簡易圧接用具

    圧接工具・圧着工具 圧接型コネクタ用簡易圧接用具

      JST 圧着工具 YRFシリーズ

      JST 圧着工具 YRFシリーズ

        圧着工具 裸圧着端子・裸スリーブ用

        圧着工具 裸圧着端子・裸スリーブ用

          絶縁付圧着端子・スリープ用手動式圧着工具

          絶縁付圧着端子・スリープ用手動式圧着工具

            圧着工具 AK17A リングスリーブ用

            圧着工具 AK17A リングスリーブ用

              圧着端子用圧着工具

              圧着端子用圧着工具

                圧着工具 P-732

                圧着工具 P-732

                  圧着端子Hスリーブ用圧着工具

                  圧着端子Hスリーブ用圧着工具

                    手動油圧式圧着工具 AKH60N

                    手動油圧式圧着工具 AKH60N

                      BNC コネクター圧着工具

                      BNC コネクター圧着工具

                        フェルール端子用圧着工具

                        フェルール端子用圧着工具

                          圧着端子専用圧着工具 手動工具(CRIMPFOX6)

                          圧着端子専用圧着工具 手動工具(CRIMPFOX6)

                            メーカー エスコ ミスミ 日本圧着端子製造 ロブテックス 大同端子製造 ロブテックス プレスマスター ホーザン ワイドミュラー ロブテックス ジェフコム ABB(THOMAS&BETTS) ミスミ
                            通常価格 11,754円 4,500円 163,980円 6,237円 21,110円 6,387円 16,380円 5,782円 25,657円 67,479円 11,606円 125,501円 23,099円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            工具種類 圧着工具・圧接工具 圧着工具・圧接工具 圧着工具・圧接工具 圧着工具・圧接工具 圧着工具・圧接工具 圧着工具・圧接工具 圧着工具・圧接工具 圧着工具・圧接工具 圧着工具・圧接工具 圧着工具・圧接工具 圧着工具・圧接工具 圧着工具・圧接工具 圧着工具・圧接工具
                            付属品 かしめ確認ゲージ - - - - - - - - - - - -
                            材質 特殊鋼 - - - - - - - - - - - -

                            ロープスリーブ圧着工具のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました