(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

350mm MCナイロンパイプ

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
9,690円
税込単価
10,659円

エスコ パイプフレーム・グリーンフレーム 350mm MCナイロンパイプ。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    シングル
  • 表面処理・コーティング:
    なし
  • 長さ(mm):
    350
  • 色:
    ブルー
  • 特性:
    標準
  • 形状:
    ストレート
  • 材質:
    MCナイロン(MC901)

型番

EA441NB-70 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
パイプ外径(mm)
公差
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA441NB-70

70
25mm(内)
内径:-6.0~-1.0mm、外径:+0.1~5.0mm

1個

9,690( 10,659円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

エスコ パイプフレーム・グリーンフレーム 350mm MCナイロンパイプ。

EA441NB-70で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

350mm MCナイロンパイプの型番EA441NB-70のページです。
型番EA441NB-70に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

350mm MCナイロンパイプ

350mm MCナイロンパイプ

    1000mm アクリル丸棒

    1000mm アクリル丸棒

      2000mm アルミ管

      2000mm アルミ管

        メーカー エスコ エスコ エスコ
        通常価格 9,690円 5,586円 3,845円
        通常出荷日 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
        種類 シングル シングル シングル
        表面処理・コーティング なし なし なし
        長さ(mm) 350 1000 2000
        ブルー 塗装なし 塗装なし
        特性 標準 標準 標準

        350mm MCナイロンパイプのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        パイプフレーム・グリーンフレームカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました