(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

300/600/1200mm 黄銅丸棒(鍛造用)

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
8,775円
税込単価
9,653円

熱間鍛造性・被削性に優れています。

詳細情報を確認する

  • JIS規格:
    H3250C3771BD

型番

EA441BE-30 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
全長
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA441BE-30

300mm
30mm

1個

8,775( 9,653円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

熱間鍛造性・被削性に優れています。

EA441BE-30で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

300/600/1200mm 黄銅丸棒(鍛造用)の型番EA441BE-30のページです。
型番EA441BE-30に関する仕様情報を記載しております。

300/600/1200mm 黄銅丸棒(鍛造用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

金属丸棒・ロッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました