(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2.0×2000mm 磨ステンレス管

2.0×2000mm 磨ステンレス管

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
7,404円 ~ 14,700円
税込価格
8,144円 ~ 16,170円

エスコ,ステンレス管2.0×2001mm,磨ステンレス管。材質 SUS304全...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    SUS304
  • 全長:
    2m

型番

未確定5件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

製品仕様

  • 材質:SUS304

規格表

型番サイズ(mm)全長
外径肉厚
EA440DN-19192.02m
EA440DN-22222.02m
EA440DN-25252.02m
EA440DN-32322.02m
EA440DN-38382.02m

型番リスト

型番
肉厚×外径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2.0×19mm

1個

7,404( 8,144円 )

2日目

一部当日出荷可能

2.0×22mm

1個

8,574( 9,431円 )

2日目

2.0×25mm

1個

9,746( 10,721円 )

2日目

一部当日出荷可能

2.0×32mm

1個

12,792( 14,071円 )

2日目

一部当日出荷可能

2.0×38mm

1個

14,700( 16,170円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

エスコ,ステンレス管2.0×2001mm,磨ステンレス管。
材質 SUS304
全長 2m

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2.0×2000mm 磨ステンレス管

2.0×2000mm 磨ステンレス管

    磨ステンレス管(5本)

    磨ステンレス管(5本)

      ステンレス管

      ステンレス管

        ステンレス鋼管(シームレス)切断品

        ステンレス鋼管(シームレス)切断品

          NSSP ステンレス管(ねじなし)

          NSSP ステンレス管(ねじなし)

            ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス 工具類(ピストル型)

            ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス 工具類(ピストル型)

              HGSPパイプ

              HGSPパイプ

                メーカー エスコ エスコ ミスミ コベルコ鋼管 日鉄住金ステンレス鋼管 シーケー金属 ケーエス産業
                通常価格 7,404円 3,380円 - - 10,374円 299,916円 5,153円
                通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 2日目~   6日目~   4日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                材質 SUS304 - - - - - -
                全長 2m - - - - - -

                2.0×2000mm 磨ステンレス管のレビュー

                評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                生産装置部品
                評価 4.0満足度:4.02023/06/30
                生産装置の部品に使いました。
                バリ等なく部品品質は高いです。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                ハンバーラックに使用
                評価 5.0満足度:5.02021/07/07
                ハンバーラックの部品に、この磨ステンレス管(EA440DN-32)を使用しました。肉厚が2mmあったので、この商品を選びました。強度は問題ありません。商品が届いた際は、梱包もしっかりされていて、キズやへこみはありませんでした。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                ステンレス管カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました