エスコ 銅管 2000mm 銅管(1/2H)・サイズ(外径/肉厚)(mm):6...
型番 | サイズ(mm) | 全長 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
外径 | 肉厚 | |||
EA440DB-2A | 6.35 | 0.8 | 2m | 4 |
EA440DB-3A | 9.53 | 0.8 | 2m | 4 |
EA440DB-4A | 12.7 | 0.8 | 2m | 4 |
EA440DB-5A | 15.88 | 1.0 | 2m | 2 |
EA440DB-6A | 19.05 | 1.0 | 2m | 2 |
EA440DB-7A | 22.22 | 1.0 | 2m | 2 |
EA440DB-10A | 25.4 | 1.0 | 2m | 2 |
EA440DB-12A | 31.75 | 1.2 | 2m | 1 |
型番 |
外径(mm) |
肉厚(mm) |
入数(本数) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
6.35
|
0.8
|
4
| 1パック 4個入り | 5,520円(
6,072円
) | 1日目 一部当日出荷可能 | |
9.53
|
0.8
|
4
| 1パック 4個入り | 8,628円(
9,491円
) | 1日目 一部当日出荷可能 | |
12.7
|
0.8
|
4
| 1パック 4個入り | 11,726円(
12,899円
) | 1日目 一部当日出荷可能 | |
15.88
|
1.0
|
2
| 1パック 2個入り | 9,059円(
9,965円
) | 1日目 一部当日出荷可能 | |
19.05
|
1.0
|
2
| 1パック 2個入り | 11,400円(
12,540円
) | 1日目 一部当日出荷可能 | |
22.22
|
1.0
|
2
| 1パック 2個入り | 13,002円(
14,302円
) | 1日目 一部当日出荷可能 | |
25.4
|
1.0
|
2
| 1パック 2個入り | 15,012円(
16,513円
) | 1日目 一部当日出荷可能 | |
31.75
|
1.2
|
1
| 1個 | 11,700円(
12,870円
) | 1日目 一部当日出荷可能 |
Loading...
エスコ 銅管 2000mm 銅管(1/2H)
・サイズ(外径/肉厚)(mm):6.35/0.8 ~ 31.75/1.2