(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

吊りバンド(鋼管用/10個)【10個入り】

吊りバンド(鋼管用/10個)
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,310円
税込単価
1,441円

・蝶番式吊バンド・SGP管、VP管併用・配管時のボルト・ナットの取外し、取付作...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    スチール(電気亜鉛メッキ)
  • 詳細1:
    蝶番式吊バンド
  • 詳細2:
    SGP管、VP管併用
  • 吊ボルト径:
    W3/8”
  • 詳細3:
    入数:10個

型番

EA440BS-40 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
適合管外径
径称
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA440BS-40

48.6mm
40A
H:81mm

1パック

10個入り

1,310( 1,441円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・蝶番式吊バンド
・SGP管、VP管併用
・配管時のボルト・ナットの取外し、取付作業はいりません。
・配管吊に、ボルト・タンバックルと一体化したカシメ機能です。
・入数は10個入りです。

EA440BS-40で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

吊りバンド(鋼管用/10個)の型番EA440BS-40のページです。
型番EA440BS-40に関する仕様情報を記載しております。

吊りバンド(鋼管用/10個)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

吊配管金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました